Маркировка Единая маркировка всех компонентов - очень трудоемкий рабочий этап при производстве шкафов управления. Для эффективного внедрения целостная системная линейка MARKING system предлагает решения по маркировке для любых требований и областей применения.

Два сотрудника стоят в маркировочной ячейке в большом производственном цехе

Комплексные решения для эффективной маркировки

Четкая, видимая и постоянная маркировка обеспечивает безопасность и упрощает рабочие процессы. Все рабочие процессы на протяжении жизненного цикла изделия шкафа управления могут выполняться более эффективно, если его компоненты имеют единую маркировку. Печать, отделение и монтаж маркировки - только на эти задачи приходится до 30 % общего времени производства шкафа управления. Наши решения для маркировки обеспечивают максимальную эффективность на этом этапе работы: маркировочное программное обеспечение, системы печати и маркировочные материалы оптимально согласованы и интуитивно понятны в использовании.

Преимущества эффективной маркировки для Вас

  • Широкий ассортимент продукции: Маркировка для любых задач внутри и снаружи шкафа управления с использованием термотрансферной, УФ-светодиодной и лазерной технологий
  • Маркировочное программное обеспечение для управления и контроля всех систем маркировки от Phoenix Contact
  • Около 60 % экономии времени: THERMOMARK E SERIES печатает и автоматически монтирует маркировочные решения на проводниках и кабелях всего за один шаг
  • Полная гибкость: системные решения для централизованных процессов маркировки в маркировочной ячейке, децентрализованных процессов маркировки на месте или с помощью систем помощи рабочим

Маркировочные решения для производства шкафов управления Гибкая и масштабируемая реализация процесса маркировки

Сотрудница наносит маркировку в ячейке для маркировки
Рабочие наносят маркировку с помощью THERMOMARK GO и приложения MARKING system
Работник маркирует с помощью clipx WIRE assist
Сотрудница наносит маркировку в ячейке для маркировки

Если все процессы маркировки выполняются централизованно в маркировочной ячейке, то очень важно, чтобы контроль и управление всеми системами маркировки осуществлялись из одного маркировочного программного обеспечения. С помощью программного обеспечения MARKING system Вы назначаете свои проекты на системы печати и маркировки и запускаете процессы печати одним щелчком мыши. Помимо общего управления через Ethernet, THERMOMARK E SERIES обладает еще одним преимуществом. Используя двунаправленный коммуникационный интерфейс OPC UA, Вы в режиме реального времени получаете информацию о проекте и рабочем состоянии отдельных устройств. В случае возникновения неисправности можно быстро отреагировать и тем самым минимизировать время отказа.

Рабочие наносят маркировку с помощью THERMOMARK GO и приложения MARKING system

В широкомасштабном производстве шкафов управления последовательная маркировка может потребовать больших усилий. Наши переносные системы печати позволяют выполнять задачи и процессы более гибко и независимо. Гибкий карточный принтер THERMOMARK PRIME, принтер этикеток THERMOMARK GO с управлением из приложения или прочный портативный принтер THERMOMARK GO.K быстро и легко выполняют различные задания печати напрямую в шкафу управления.

Работник маркирует с помощью clipx WIRE assist

Сочетание наших систем маркировки с системой помощи рабочим clipx WIRE assist обеспечивает эффективный, эргономичный и полуавтоматизированный процесс обработки проводников и кабелей. Система на базе программного обеспечения пошагово направляет исполнителя по ходу всего процесса, автоматически управляет основными устройствами вывода и предоставляет необходимую информацию на основе данных ECAD. Это обеспечивает интуитивно понятные рабочие процессы и минимизирует риск ошибок. Адаптируя оборудование системы помощи рабочим в соответствии с требованиями, можно индивидуально и гибко реагировать на соответствующие требования заказчика или приложения в проектном бизнесе.

Устройства для промышленной маркировки

Системы маркировки Термотрансферная, ультрафиолетовая светодиодная и лазерная технологии

Маркировка стала проще, чем когда-либо, благодаря нашим системам маркировки: термотрансферным, лазерным или УФ-светодиодным. В широком ассортименте наших систем печати и маркировки Вы точно найдете идеально подходящее решение для маркировки клемм, проводников, кабелей, а также устройств и установок. Хотите сделать производство шкафов управления еще более эффективным? Наша модульная система маркировки THERMOMARK E SERIES впервые объединяет и автоматизирует несколько этапов процесса нанесения обозначений, что позволяет значительно повысить эффективность этого трудоемкого процесса.

Повышение эффективности производства шкафов управления с помощью автоматизированной маркировки
THERMOMARK E SERIES

Вы ищете эффективное решение для маркировки при производстве шкафов управления? Тогда познакомьтесь с нашей модульной системой маркировки THERMOMARK E SERIES.

Загрузка брошюры
Принтер из THERMOMARK E SERIES
Различные материалы для маркировки проводников, кабелей, клемм, а также устройств и установок

Маркировка

Наша маркировка подходит для всех областей применения, монтажных ситуаций и требований к стойкости в промышленной среде. Как в защищенном шкафу управления, так и в экстремальных условиях, мы предлагаем решения по маркировке для любых требований и областей применения. Наши изделия соответствуют всем международным нормам и стандартам.

Сотрудник создает маркировку с помощью программного обеспечения MARKING system

ПО для маркировки

С помощью программного обеспечения для маркировки можно легко и удобно реализовать индивидуально разработанные решения по маркировке. Все наши системы маркировки могут контролироваться и управляться централизованно с помощью одного программного обеспечения. Благодаря широкому набору функций и конструктивных возможностей можно реализовать индивидуальные решения по маркировке для любых задач. Благодаря мощным функциям импорта данных и интерфейсам к распространенным ECAD-системам и форматам таблиц программное обеспечение обеспечивает эффективность процессов маркировки. Интерфейс с clipx ENGINEER обеспечивает бесшовные процессы от планирования до производства. Кроме того, Центр нанесения маркировки проводников обеспечивает представление цифрового двойника маркировки проводников и обозначений кабелей и проводит Вас через весь процесс до готового маркированного кабеля.

Сотрудник ремонтирует устройство маркировки лазером TOPMARK NEO

Индивидуальные услуги на заказ

Помимо программного и аппаратного обеспечения для создания маркировки, мы предлагаем целостные концепции обслуживания. Они включают в себя установку и обучение персонала, ремонт и обслуживание конкретного оборудования, а также предоставление оборудования во временное пользование в случае необходимости. С какой бы проблемой Вы ни столкнулись, мы окажем Вам компетентную поддержку в решении любых вопросов и всегда будем рядом с Вами, оказывая индивидуально скоординированные услуги.

Маркировка проходит красной нитью через всю технологическую цепочку - начиная с цифровых данных о маркировке в ECAD-системах и заканчивая монтажом маркировки. Мы облегчаем повседневную работу наших клиентов, предлагая системные решения, ориентированные на конкретные задачи и состоящие из маркировки, принтеров и программного обеспечения для эффективного процесса маркировки.

Катарина Фаес, Управление изделиями Маркировка
Катарина Фаес
Решения для повышения эффективности
Подготовка проводников

Узнайте, как максимально использовать потенциал повышения эффективности подготовки и обработки проводников при производстве шкафов управления. Для этого мы поддерживаем Вас программными системами помощи рабочим, подходящими ручными инструментами, автоматическими инструментальными станками и системами печати.

Далее к подготовке проводников
Рабочий маркирует проводник на рабочем месте для подготовки проводников