Процессный консалтинг Вместе мы проектируем и оптимизируем Ваши процессы при производстве шкафов управления по всей цепочке создания стоимости. Как Ваш партнер, мы поддерживаем Вас с помощью практико-ориентированных методов и индивидуально разработанных решений для повышения эффективности.

Два человека стоят в производственном цехе и вместе смотрят на планшет

Оптимизация процессов по всей цепочке создания стоимости

Каждый технологический этап в цепочке производства шкафа управления
обладает оптимизационным потенциалом - начиная с планирования и проектирования проекта,
через логистику, комплектацию и маркировку клеммных сборок до кабельной разводки и ввода в эксплуатацию шкафа управления.

Используя стратегию долгосрочной оптимизации, основанную на партнерстве, мы рассматриваем Ваши индивидуальные потребности и решаем самые разные задачи - от нехватки квалифицированных работников и снижения затрат до повышения эффективности и производительности.

Преимущества для Вас

  • Разработка и реализация концепций на основе партнерства для достижения быстрых, сбалансированных и измеримых успехов
  • Опытная команда специалистов для оптимизации от отдельного рабочего места до всего производственного процесса
  • Индивидуально масштабируемые подходы к решениям для рассмотрения (цифровых) процессов и средств производства вплоть до используемого изделия
  • Расширение возможностей сотрудников через обучение для обеспечения сбалансированной методологической компетентности в компании
Два человека стоят у флипчарта и объясняют другим людям тему материального потока

Концепция партнерского и методического консультирования

Мы предлагаем персонализированные консультационные услуги, которые помогут оптимизировать все этапы производства шкафов управления. Мы используем методы бережливого производства, которые были разработаны на практике и доказали свою эффективность. Наши услуги позволят Вам быстро скорректировать процессы так, чтобы добиться значительной экономии, не прибегая к существенным финансовым вложениям.

Процессный консалтинг основан на многолетнем опыте применения методов бережливого производства и включает в себя обширный портфель консалтинговых мероприятий и обучение сотрудников. Для того чтобы соединить наши методические знания с технологическим ноу-хау сотрудников, нам очень важно проводить мероприятия вместе с Вами и Вашими сотрудниками. Таким образом, мы вместе не только задаем новые импульсы, но и достигаем сбалансированных и долгосрочных результатов.

Методы оптимизации технологических процессов

Диаграмма для картирования потока создания стоимости
Два сотрудника в цехе 5S
Пример планирования производства с помощью программного обеспечения visTABLE®
Сотрудники строят рабочее место по методу картонного инжиниринга
Руководитель цеха у доски
Персонал укомплектовывает клеммную сборку в соответствии с инструкциями ПО помощи работнику
Диаграмма для картирования потока создания стоимости

Вместе с Вами детально анализируется поток материалов и данных от планирования до поставки готового шкафа управления и визуализируется потенциал оптимизации.

Два сотрудника в цехе 5S

Вместе с Вашими сотрудниками мы проектируем цех в соответствии с принципами 5S и разрабатываем процесс для повышения прозрачности и структурированности.

Пример планирования производства с помощью программного обеспечения visTABLE®

Планирование производства включает совместную разработку индивидуальной производственной схемы, оптимизированной по материальным потокам, для повышения эффективности, гибкости и адаптивности.

Сотрудники строят рабочее место по методу картонного инжиниринга

На основе анализа всех этапов производства и в рамках метода картонного инжиниринга Ваши сотрудники с помощью нашего обучения проектируют рабочие места в качестве прототипов и моделируют процесс производства. Затем мы оказываем Вам поддержку в реализации инновационных и индивидуальных рабочих мест.

Руководитель цеха у доски

Мы поможем Вам внедрить систему ежедневного регулярного общения с сотрудниками как в цехе, так и в офисах - в качестве модуля процесса непрерывного совершенствования.

Персонал укомплектовывает клеммную сборку в соответствии с инструкциями ПО помощи работнику

Наши специалисты проконсультируют Вас по вопросам управления артикулами и интерфейсами, чтобы обеспечить согласованность данных на всех этапах производства.

Два человека стоят в производственном помещении, где производится электроника, и смотрят на планшет

Проектирование цифровых процессов

На основе анализа всех этапов производства Ваши сотрудники совместно с нашими специалистами разрабатывают цифровые технологические процессы в тесной координации с производственным потоком. Затем мы оказываем Вам поддержку в реализации инновационных и специализированных цифровых процессов. Мы интегрируем интерфейсы существующих и будущих приложений и устраняем любые пробелы с помощью индивидуально разработанных решений.

Сочетание знаний сотрудников, практических методов бережливого производства и внешнего взгляда является ключом к сбалансированной оптимизации процессов.

Кристоф Мартен, Эксперт по методологии бережливого производства
Кристоф Мартен

Ваш партнер от быстрой проверки до внедрения и далее

Уже при первом осмотре Вашего предприятия мы изучаем потенциал, который предлагают Ваши инженерные и производственные разработки для оптимизации производства шкафов управления. В ходе быстрой проверки мы вместе фиксируем и анализируем текущую ситуацию.

Наши консультации не ограничиваются рекомендациями по оптимизации. Вместе мы разрабатываем решения, внедряем их и следим за тем, чтобы результаты были достигнуты не только в краткосрочной перспективе. Наша цель - закрепить успехи оптимизации в Ваших сбалансированных процессах.

Сбалансированная оптимизация процессов в три этапа

Два человека проходят через производство шкафов управления
Сотрудники при оптимизации процессов производства шкафов управления
Проверка устойчивого развития при оптимизации технологических процессов
Два человека проходят через производство шкафов управления

Вместе с Вами мы рассматриваем и анализируем технологическую цепочку от поступления заказов до производственного процесса в цехе и поставки и определяем направления деятельности. На основании результатов быстрой проверки мы можем разработать вместе с Вами подходящий подход к оптимизации процесса.

Сотрудники при оптимизации процессов производства шкафов управления

При углубленном анализе «как есть» мы рассматриваем процессы и структуру продукции. На основе этого анализа разрабатывается концепция оптимизации с использованием принципов бережливого производства и цифровых решений. Вместе мы превращаем концепцию в реальные решения и внедряем их в Ваш бизнес.

Проверка устойчивого развития при оптимизации технологических процессов

После внедрения мероприятий по оптимизации процесса мы планируем дальнейшие шаги, чтобы проверить, сохранится ли эффективность этих сбалансированных мероприятий в течение длительного времени.

Брошюра Оптимизация процессов производства шкафов управления
Совместная разработка и оптимизация процессов

От инжиниринга до изготовления – мы окажем поддержку в организации максимально эффективного производства шкафов управления. Узнайте из нашей брошюры, как наши специалисты работали с отдельными клиентами над устойчивым проектированием и оптимизацией их процессов.

Скачать сейчас
Пять человек стоят в мастерской и разговаривают друг с другом