Dear users, due to planned maintenance work you might not be able to see product search results, beginning from today (24/09/2024) 10:00 PM CET. We aim to have the full functionality restored by 2:00 AM CET.
Механическая обработка
При производстве шкафов управления люди по-прежнему любят работать с механической обработкой. Но даже при выполнении этих ручных задач Вы сокращаете время изготовления и затраты за счет эффективно разработанных рабочих этапов.
Эффективное проектирование ручных процессов
Эффективно спроектированные рабочие места и рабочие процессы обеспечивают значительную экономию времени и средств при выполнении таких ручных работ, как механическая обработка монтажных реек и кабельных каналов. В то же время производственная документация, предоставляемая инжиниринговым программным обеспечением в цифровом виде, сводит к минимуму количество ошибок и обеспечивает четкое прохождение всех заказов. Кроме того, наш скоординированный, масштабируемый портфель инструментов обеспечивает оптимальную эргономику.
Преимущества эффективной механической обработки при производстве шкафов управления для Вас
Сокращение времени изготовления заказа и затрат за счет эффективно разработанного и поддерживаемого цифровыми технологиями рабочего процесса
Вся производственная документация в наличии в любое время благодаря предоставлению цифровых данных напрямую из инжинирингового программного обеспечения
Быстрые, чистые и безопасные рабочие процессы благодаря отсутствию сколов и заусенцев при работе с режущим инструментом для монтажных реек и кабельных каналов
Модульные системы для рабочего места
Для эффективных процессов в производстве шкафов управления
С помощью систем для рабочего места clipx BASIC line Вы можете легко создать свое индивидуальное рабочее место для эффективной и эргономичной работы. Благодаря масштабируемости принадлежности можно интегрировать в существующие рабочие места или комбинировать с эргономичными базовыми рабочими местами. Это позволяет настроить рабочие места в соответствии с Вашими потребностями. Благодаря модульности системы для рабочего места можно в любой момент гибко адаптировать к конкретным требованиям или расширить, например, за счет программного обеспечения.
Система для рабочего места для механической обработки
Базовое рабочее место оснащено держателем, например, для крепления планшета или монитора, который можно гибко регулировать по высоте. Под столешницей также имеется выдвижной ящик. В нижней части есть место для хранения различных монтажных реек или кабельных каналов длиной до 2 м. Имеющиеся на раме держатели обеспечивают устойчивость. В верхней части рабочего места также имеется дополнительная поверхность для хранения.
Быстро и легко комбинируйте базовое рабочее место с подходящими принадлежностями и инструментами. С помощью наших профильных и рельсовых резаков Вы можете не только быстро и точно, но и без сколов и заусенцев разрезать стандартные DIN-рейки и кабельные каналы. Оптимальная рычажная передача обеспечивает при этом удобство использования. Держатель для напитков, который можно просто прикрепить к раме, обеспечивает порядок и организованность на рабочем месте. Таким образом, Вы получаете оптимизированное и чистое рабочее место для ручной механической обработки без особых усилий.
Повысьте эффективность механической обработки с помощью расширения системы для рабочего места. Все производственные документы и заказы можно в любой момент вызвать через монитор. Предоставление данных в цифровом виде позволяет сократить количество ошибок и время изготовления. Использование нашего блока с нулевым резом для ручной резки перфорированных монтажных реек экономит еще больше времени. Блок с нулевым резом обеспечивает быстрый и воспроизводимый нулевой срез с помощью всего одной настройки и без трудоемких повторных измерений. С помощью нашего термотрансферного принтера THERMOMARK ROLL 2.0 Вы можете наносить этикетки напрямую на обработанные монтажные рейки и кабельные каналы на рабочем месте. Это означает, что выполненные заказы могут быть четко распределены, несмотря на их разнообразие.
Эффективное производство с помощью программного обеспечения для помощи работникам
Автоматическое формирование цифровой производственной документации на основе данных, созданных в инженерной среде. Использование нашего программного обеспечения для помощи работникам позволяет значительно повысить эффективность: программа выбирает необходимые данные из ECAD-планировки и представляет их в наглядном виде. Кроме того, программное обеспечение пошагово проводит пользователя через всю процедуру обработки и тем самым сокращает источники ошибок и время поиска по сравнению с реализацией на обычных бумажных документах.
Наши эргономичные ручные инструменты и эффективные автоматические инструментальные станки обеспечивают безопасность процессов на Вашем производстве и разгружают Ваших сотрудников.
Отборные изделия для эффективной механической обработки
Узнайте, как эффективно произвести комплектацию монтажных реек при производстве шкафов управления, несмотря на большое разнообразие компонентов и нестандартность проекта. Это значительно сокращает время изготовления и уменьшает количество ошибок.