Инжиниринг и проектирование Непрерывный поток данных, полностью цифровое описание артикулов и единые системные интерфейсы являются основой для оптимизации процессов при производстве шкафов управления.

Люди за столами с клеммами в руках

Цифровые данные обеспечивают оптимизацию процессов

Цифровые данные и бесшовные системные интерфейсы от планирования до заказа и производства являются основой для оптимизации процессов. Наше инжиниринговое программное обеспечение clipx ENGINEER обеспечивает автоматизированную передачу данных из системы ECAD, а также интуитивно понятное проектирование клеммных сборок в 3D. Сформированные здесь данные являются основой для создания производственных документов на каждом последующем этапе процесса.

Преимущества эффективного инжинирингового программного обеспечения для Вас

  • Поддержка создания данных для всего процесса производства шкафов управления с помощью мощного программного обеспечения для проектирования
  • Упрощение процесса проектирования за счет функции автокоррекции и мастера принадлежностей
  • Согласованное использование данных благодаря интерфейсам со всеми распространенными системами ECAD
  • Использование доступных данных артикулов без собственных усилий по сопровождению баз данных
  • Минимизация ошибок и сбоев в работе системы за счет передачи данных от проектирования к производству
Рука с клеммным блоком перед монитором с инженерными данными

Поддержка процессов производства шкафов управления

Перебои в работе системы приводят к большим затратам как на проектирование, так и на производство из-за трудоемкой ручной доработки. Обеспечивающее непрерывный поток данных программное обеспечение вносит значительный вклад в повышение эффективности всего процесса.

Повысьте эффективность рабочих процессов при производстве шкафов управления с помощью инжинирингового программного обеспечения clipx ENGINEER. Воспользуйтесь широким набором функций и интеллектуальными мастерами проектирования, которые упрощают планирование Ваших проектов.

Сотрудник сравнивает образцы продукции с цифровым изображением изделия в инжиниринговом программном обеспечении clipx ENGINEER

Данные о продукции для Вашего инжинирингового процесса

Цифровой двойник Вашего проекта позволяет непрерывно использовать данные на протяжении всего процесса производства шкафа управления. Поэтому бесперебойное цифровое описание артикулов является предпосылкой для создания этой базы данных как отражения реальности в технике. Мы предоставляем Вам полные данные о продукции для широкого спектра инжиниринговых систем и форматов обмена. Чтобы сделать процессы планирования при производстве шкафов управления более эффективными и ускорить их, быстро и легко интегрируйте эти данные в свою инжиниринговую систему.

Инжиниринговое программное обеспечение для производства шкафов управления
clipx ENGINEER

Ознакомьтесь со множеством функций нового программного обеспечения, обеспечивающего эффективное планирование клеммных сборок, технологий прямого монтажа и клеммных коробок в любом месте! ПО clipx ENGINEER регулярно расширяется добавлением новых функций и групп артикулов.

Попробовать сейчас
Женщина использует инжиниринговое программное обеспечение clipx ENGINEER на компьютере

Наши заказчики ценят инжиниринговое программное обеспечение clipx ENGINEER за его идеальную интеграцию в ECAD-системы, что значительно облегчает рабочий процесс. Интуитивно понятное управление позволяет пользователю быстро и легко выполнять планирование. И, конечно же, clipx ENGINEER прокладывает путь цифровым технологиям в реальность, создавая документы для производства.

Питер Исаак, Управление изделиями Программное обеспечение
Эксперт по программному обеспечению для производства шкафов управления: Питер Исаак
Решения для повышения эффективности
Закупки

Узнайте, как можно использовать созданные цифровые данные для прозрачных и эффективных закупок, или воспользуйтесь нашим сервисом по заказу клеммных колодок по индивидуальному запросу.

Продолжить закупки
Человек с монтажной рейкой и клеммами в руках