Модульный повторитель, для развязки по напряжению и увеличения дальности передачи сигналов, для PROFIBUS, скорость передачи данных до 12 Мбит/с, с развязкой 4 цепей, устанавливается на DIN-рейку, питание 24 В DC
Повторители полевой шины и серийные преобразователи интерфейсов
С помощью повторителей полевой шины для систем PROFIBUS и RS-485 вы сможете расширить имеющуюся сеть независимо от объема передаваемых в ней данных. Повторители позволяют увеличить количество абонентов сети путем сегментирования. В зависимости от требований можно увеличить протяженность, количество и распределение каналов или обеспечить передачу с защитой ЭМС. Модульная концепция позволяет свободно комбинировать медные и оптоволоконные каналы. Последовательные преобразователи интерфейсов позволяют конвертировать между собой последовательные интерфейсы, например RS-232, RS-485, RS-422 и TTY, чтобы иметь возможность соединять различные устройства.
Преобразователь интерфейсов, для сопряжения интерфейса RS-232 (V.24) с RS-422 (V.11) и RS-485, с гальванической развязкой, 2 канала, устанавливается на монтажную рейку
Повторитель, для развязки по напряжению и увеличения дальности передачи сигналов в 2-проводных шинных системах с интерфейсом RS-485, с развязкой 3 цепей, устанавливается на монтажную рейку
Активный нагрузочный резистор для шинных систем PROFIBUS и RS-485, резервное электропитание, кроссировка напряжения питания через шинный соединитель, гальваническая развязка, возможность подключения терминатора, встроенный программный интерфейс
Модульный повторитель для гальванической развязки и повышения дальности действия для DeviceNet™, SDS, CANopen®, скорость до 1 МБит/с. Высококачественная развязка по напряжению между интерфейсами, установка на монтажную рейку, питание 24 В пост. тока.
Модульный повторитель, для развязки по напряжению и увеличения дальности передачи сигналов, для 2-проводных систем с интерфейсом RS-485 и скоростью передачи данных до 500 кбит/с, с развязкой 4 цепей, устанавливается на DIN-рейку, питание 24 В DC
Преобразователь интерфейсов, для сопряжения интерфейса RS-232 (V.24) с TTY, с гальванической развязкой, 2 канала, устанавливается на монтажную рейку
Преобразователь интерфейсов, для гальванической развязки интерфейса RS-232 (V.24), 4 канала, устанавливается на монтажную рейку
Повторитель, для развязки по напряжению и увеличения дальности передачи сигналов в 2-проводных шинных системах с интерфейсом RS-485, с развязкой 3 цепей, устанавливается на монтажную рейку
Модульная конструкция
Модульная конструкция
Медные повторители для увеличения производительности системы:
- Отфильтровывание поврежденных телеграмм Profibus с помощью разграничителя начала сообщения
- Битовый контрольный хронометраж допускает любое каскадирование устройств
- Промышленный уровень помехоустойчивости благодаря высокоэффективной гальванической развязке
Модульная концепция устройств PSI-MOS обеспечивает возможность свободного комбинирования медных и оптоволоконных каналов: устройства легко и быстро соединяются шинным соединителем для монтажной рейки. Таким образом реализуется поперечное соединение цепей передачи сигналов и цепей питания.
- Быстрая установка без риска ошибок в разводке
- Возможность создания индивидуальной комбинации из 10 устройств и расширения системы медными и оптоволоконными каналами (до 30)
- Возможность замены отдельных модулей прямо во время работы без влияния на другие
- Возможность использования опционального системного источника питания в целях резервирования
Повторители полевой шины
Повторители полевой шины: расширение путем сегментирования
Повторители Phoenix Contact позволяют удлинить сеть независимо от объема передаваемых данных. Путем сегментирования при помощи повторителей полевой шины также можно увеличить число абонентов сети. В зависимости от требований можно увеличить протяженность, количество и распределение каналов или обеспечить передачу с защитой от ЭМВ. Модульная концепция позволяет свободно комбинировать медные и оптоволоконные каналы.
- Встроенный битовый контрольный хронометраж с обработкой сигналов допускает любое каскадирование повторителей полевой шины
- Встроенная битовая передискретизация обеспечивает передачу телеграмм без помех
- Разграничитель начала сообщения позволяет выявлять поврежденные телеграммы PROFIBUS и отфильтровывать их из сети
Активное терминирование с PSI-TERMINATOR-PB-TBUS
Активное терминирование для сетей PROFIBUS и RS-485
Активное терминирование сетей PROFIBUS и RS-485: легко при помощи терминатора PSI-TERMINATOR-PB-TBUS.
Очевидные преимущества:
- Бесперебойная передача данных по шине благодаря постоянному активному терминированию: можно подключать и отключать абоненты шины без остановки работы
- Фиксированный программный интерфейс в сети
- Резервный источник питания
- Разветвление цепей питания с помощью соединителей, устанавливаемых на монтажную рейку, для эксплуатации в комбинации
Активные программаторы и устройства диагностики подают напряжение через разъем D-SUB. Устройство также можно использовать в качестве определенного сервисного интерфейса в пределах шинной системы.