Это изделие является преемником FL-PP-RJ45-SCC, артикул № 2901642. Патч-панели Ethernet позволяют создавать простые и быстрые соединения между полевой кабельной разводкой и электрошкафом. Пассивные панели подключения являются удобной альтернативой варианту с подготовкой штекеров RJ45 на месте.
PP-RJ-SCC-F
-
Патч-панель
2703022
Патч-панель, гнездо RJ45 на клеммы push-in, CAT5e, 10/100/1000 Мбит/с, адаптер для монтажной рейки, IP20, экранирующий контакт с разгрузкой от натяжения, контроль тока экрана, защита от перенапряжений
Подробная информация о продукте
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Ограничение износа | |
| Указание CCCex | Запрещено использование во взрывоопасных зонах в Китае. |
| Класс испытания согл. МЭК | C2 |
| MTTF | 3281 лет (Стандарт SN 29500, температура 25 °C, рабочий цикл 21 %) |
| 1245 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 34,25 %) | |
| 472 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 100 %) | |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Гальваническая развязка | FE // Ethernet |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0 Вт |
| Расчетное напряжение изоляции | 85 В DC |
| Питание | |
| Диапазон напряжения питания | 36 В DC ... 52 В DC ±10 % (через PoE) |
| 42 В DC ... 57 В DC (согласно UL) | |
| Функция | |
| Наименование | Контроль тока экрана |
| Порог включения | ≥ 30 мА |
| Локальная диагностика | LED желт. |
| Точность | ± 5 % |
| Время реакции | 3 c |
| Ток | ≤ 1,5 A |
| Потребляемая мощность | 270 мВт (Контроль тока экрана) |
| Импеданс | ≤ 1 Ом |
| Напряжение | ≤ 10 В |
| Данные: Интерфейс Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) согласно IEEE 802.3 | |
| Скорость последовательной передачи данных | 10/100/1000 Мбит/с |
| Диапазон частот | 125 МГц |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Указание по типу подключения | CAT5e |
| Назначение выводов | 1:1 |
| Дальность передачи | 100 м (включая патч-проводки) |
| Однопроводное соединение/точка подключения жесткая | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Однопроводное соединение/точка подключения гибкая | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 1,5 мм² (только вместе с CRIMPFOX 6) |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 1,5 мм² (только вместе с CRIMPFOX 6) |
| Сечение гибкого проводника AWG, макс. | 16 |
| Мин. сечение гибкого проводника AWG | 26 |
| Однопроводное соединение/место зажима жесткий AWG макс. | 16 |
| Однопроводное соединение/место зажима жесткий AWG мин. | 26 |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Среда передачи | Медь |
| Выходная мощность, макс. | 60 Вт |
| Максимальный выходной ток | 725 мА (PoE) |
| Максимальная нагрузочная способность по току | ≤ 1,5 A (≤ 60 Вт (PoE+)) |
| Данные: Интерфейс Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) согласно IEEE 802.3 | |
| Тип подключения | Гнездо RJ45 |
| оптическое представление | LED желт. |
| Чертеж |
|
| Ширина | 23,8 мм |
| Высота | 101,3 мм |
| Глубина | 86 мм |
| Цвет (Корпус) | cветло серый (RAL 7035) |
| Материал (Корпус) | Пластмасса |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Наружный диаметр кабеля | 5,5 мм ... 6,5 мм |
| Вибростойкость соотв. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 10 Гц — 57 Гц, амплитуда ±3,5 мм, 57 Гц — 150 Гц, 5g |
| Ударопрочность согласно EN 60068-2-27/МЭК 60068-2-27 | : 30 г на 11 мс, три удара в каждом направлении |
| Продолжительная ударная нагрузка согласно EN 60068-2-27/МЭК 60068-2-27 | : 10 г на 16 мс, 1000 ударов в каждом направлении |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 (Разъяснения изготовителя) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 75 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Высота | ≤ 5000 м (Ограничение см. в заявлении производителя об эксплуатации на большой высоте) |
| ≤ 2000 м (Ограничение для применения в потенциально взрывоопасной среде) | |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| CE | |
| Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
| ATEX | |
| Маркировка | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Сертификат | PxCIF18ATEX2703020X |
| Указание | Соблюдать особые указания по монтажу в документации! |
| UL, США / Канада | |
| Маркировка | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC Gc X T4 |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| UL, США | |
| Сертификат | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-15 Ed. 4 |
| UL, Канада | |
| Сертификат | CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA 22.2 No. 60079-15:16 |
| Испытание вредными газами | |
| Маркировка | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Судостроение | |
| Маркировка | DNV GL |
| Данные судостроения | |
| Temperature | D |
| Humidity | B |
| Вибрации | B |
| EMC | B |
| Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
| FCC Part 15B Class A | |
| CISPR 22 | |
| Разряд статического электричества | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
| Разряд статического электричества | |
| Разряд между контактами | ± 6 кВ (Уровень контроля 3) |
| Воздушный разряд | ± 8 кВ (Уровень контроля 3) |
| Непрямой разряд | ± 6 кВ |
| Примечания | Критерий B |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Диапазон частот | 80 МГц ... 3 ГГц (Уровень контроля 3) |
| Напряжённость поля | 10 В/м |
| Примечания | Критерий A |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Вход | ± 2,2 кВ (1 минута) |
| Сигнал | ± 2,2 кВ (1 минута) |
| Примечания | Критерий B |
| Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
| Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
| Вход | ± 0,5 кВ |
| Сигнал | ± 1 кВ (Линия передачи данных, несимметричная) |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Диапазон частот | 0,15 МГц ... 80 МГц |
| Примечания | Критерий A |
| Напряжение | 10 В |
| Излучение помех | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-6-4 |
| Примечания | Класс A, использование в промышленности |
| Излучение помех | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-6-3 |
| Примечания | Класс B, область применения: жилые и малые офисные помещения |
| Критерии | |
| Критерий А | Нормальные рабочие параметры со значениями в заданных пределах. |
| Критерий B | Временное ухудшение рабочих параметров, которое устраняется самим устройством. |
| Стандарты / нормативные документы | DIN EN 61643-21 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | Изделие устанавливается на защелках на монтажные рейки шириной 35 мм любого типа согласно EN/МЭК 60715. |
| Используемый тип несущей рейки | Монтажная рейка: 35 мм |
| Номер артикула | 2703022 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DNC334 |
| GTIN | 4055626463346 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 145,4 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 124,2 g |
| Номер таможенного тарифа | 85369010 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 27a851b8-d1f2-4c15-bc5e-06eea4ed4613 |
Совместимые изделия
-
PP-RJ-RJ - Патч-панель 2703015
-
PP-RJ-SC - Патч-панель 2703016
-
PP-RJ-SCC - Патч-панель 2703018
-
PP-RJ-IDC - Патч-панель 2703019
-
FL CRIMPTOOL - Инструмент для оконцевания жил кабеля 2744869
-
FL CAT5 FLEX CONF/ - Сетевой кабель 2744843
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Разделитель сетей 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Разделитель сетей 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Разделитель сетей 2902985
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Патч-кабель 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Патч-кабель 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Патч-кабель 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Патч-кабель 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Патч-кабель 1112820
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Патч-кабель 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Патч-кабель 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Патч-кабель 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Патч-кабель 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Патч-кабель 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Патч-кабель 2832292
-
VS-08-RJ45-10G/Q - Штекерный соединитель RJ45 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - Штекерный соединитель RJ45 1658435
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Инструмент для снятия изоляции 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Штекерный соединитель RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - Штекерный соединитель RJ45 1658008
-
SZF 0-0,4X2,5 - Отвертка 1204504
-
MICROFOX-SP - Кусачки-бокорезы 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - Кабель для передачи данных 1417359
-
FL-PP-RJ45-SC - Патч-панель 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - Патч-панель 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - Патч-панель 2901646
-
FL DIN RA - Адаптер для монтажной рейки 2891053
Преимущества для вас
10/100/1000 Мбит/с
Расширенный диапазон температур -40 °C ... +75 °C
Быстрое подсоединение полевого кабеля
Защита соединительной коробки при помощи фронтальной крышки
Контактирование экрана с разгрузкой натяжения без использования инструмента
Встроенное устройство защиты от перенапряжений, обеспечивающее высокую степень готовности
Контроль тока экрана при помощи оптического индикатора
Допуск для кораблестроения согласно DNV GL
Поддержка PoE согласно IEEE 802.3bt, тип 4
Часто ищут
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg