CHARX protect – защита от перенапряжений для зарядных станций и настенных боксов

Защита от перенапряжений для зарядных станций и настенных коробов

Зарядка без риска: наши устройства защиты от импульсных перенапряжений CHARX protect обеспечивают защиту зарядных станций и электромобилей от повреждений в результате перенапряжений, которые могут возникать в сети после ударов молний или коммутационных действий. Мы предлагаем различные типы защитных устройств для комплексной концепции защиты, чтобы поддерживать высокую степень готовности зарядной инфраструктуры – в любое время и в любую погоду.

Go to Product Detail Page for item 1380667
FLT-MB-T1-264/12.5-3+1-UT-R - Комбинированный разрядник типа 1+2+3
FLT-MB-T1-264/12.5-3+1-UT-R - Комбинированный разрядник типа 1+2+3
1380667

  Компактное, неотключаемое устройство защиты от импульсных перенапряжений на основе технологии искрового разрядника без износа для 3-фазных сетей электропитания с раздельными N и PE (5-проводниковая система: L1, L2, L3, N, PE), пригодное для использования на участке до счетчика, пропускная способность до 50 кА для уровней молниезащиты III и IV, с дистанционной сигнализацией.

Go to Product Detail Page for item 2703021
PP-RJ-SC-F - Патч-панель
PP-RJ-SC-F - Патч-панель
2703021

Патч-панель, гнездо RJ45 на винтовые клеммы, CAT5e, 10/100/1000 Мбит/с, адаптер для монтажной рейки, IP20, экранирующий контакт с разгрузкой от натяжения, контроль тока экрана, защита от перенапряжений

Go to Product Detail Page for item 1380466
CHARX-PROTECT-11-22KW - Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
CHARX-PROTECT-11-22KW - Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
1380466

CHARX protect retrofit, набор устройств для защиты от перенапряжений зарядных станций мощностью от 11 кВт ... 22 кВт, напр., бытовых зарядных устройств. Устройство защиты от импульсных перенапряжений, состоит из базового элемента с технологией соединения Push-in, контакта дистанционной сигнализации и защитных штекеров, номинальное напряжение: 230 В AC, схема 3+1

Go to Product Detail Page for item 1376160
VAL-MB-T2-750DC-2+V-R - Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
VAL-MB-T2-750DC-2+V-R - Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
1376160

Устройство защиты от импульсных перенапряжений, согл. типу 2 / классу II, для заземленных, однополюсных систем питания постоянного тока до 800 В DC, для установки на монтажную рейку, с контактом дистанционной сигнализации.

Go to Product Detail Page for item 1180150
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1-R - Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1-R - Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2
1180150

CHARX protect advanced, штекерное устройство молниезащиты / устройство защиты от импульсных перенапряжений, по типу 1/2 / классу I/II, для 3-фазных сетей электроснабжения с отдельными проводниками N и PE (5-проводная система: L1, L2, L3, N, PE), с контактом дистанционной сигнализации. Специально для использования в электромобильности.

Go to Product Detail Page for item 1035864
VAL-MS-BE-PCB-FM - Базовый элемент защиты от перенапряжений
VAL-MS-BE-PCB-FM - Базовый элемент защиты от перенапряжений
1035864

1-канальный цокольный элемент для устройств защиты от импульсных перенапряжений серии VAL-MS тип I и тип II, для изолированных и заземленных систем напряжения до 1500 В DC и 690 В AC, для компактного монтажа на печатных платах, с интегрированным контактом дистанционной сигнализации

Преимущества для вас

  • Комплексная защита зарядной инфраструктуры благодаря большому выбору продуктов
  • Бесперебойное продолжение процесса зарядки при помощи защищенного источника питания
  • Защита подключенного электромобиля при помощи безопасной концепции защиты от перенапряжений
Электромобиль и бытовое зарядное устройство под навесом во время грозы

Зарядка без риска При помощи нашей концепции комплексной защиты

Зарядная станция для электромобилей так же сложна, как и сам автомобиль: от источника питания до контроллера зарядки и кабелей для Ethernet - все это содержит множество высокочувствительных компонентов. Для подержания продолжительного срока службы и обеспечения безопасного бесперебойного процесса зарядки требуется защита зарядной станции. Комплексная концепция защиты состоит из трех областей:

Защита питания: защитные устройства типа 2 и комбинированные разрядники типа 1/2 защищают сеть питания от опасных перенапряжений, которые могут быть вызваны ударами молнии и переключениями в сети.

Защита устройств 12 и 24 В: устройства защиты от импульсных перенапряжений типа 3 обеспечивают непрерывное функционирование многочисленных высокочувствительных компонентов с напряжением питания 12 или 24 В.

Защита коммуникаций: коммуникационные компоненты обычно подключаются через Ethernet и также должны быть защищены.

3D-вид

Увидеть в 3D сейчас

Ознакомьтесь с защитным устройством CHARX protect basic типа 2 с более высоким уровнем детализации. Свободно увеличивая и вращая изделие, можно рассмотреть его под любым углом.

Электрик перед бытовым зарядным устройством показывает защиту от перенапряжений для модернизации

Решение для модернизации бытовых зарядных устройств CHARX protect retrofit

Несмотря на наличие защиты от перенапряжений в главном распределительном щите, защитный эффект часто недостаточен для длинных кабелей, протянутых до бытовых зарядных устройств. CHARX protect retrofit можно легко установить под навесом под или рядом с бытовым зарядным устройством благодаря ударопрочному корпусу с защитой от атмосферных воздействий по стандарту IP65.

Встроенное защитное устройство типа 2 надежно защищает бытовые зарядные устройства с зарядной мощностью от 11 до 22 кВт и подключенные к ним электромобили от дорогостоящего ущерба, вызванного скачками напряжения, которые могут возникнуть в результате удара молнии или коммутационных действий в электросети.

В зависимости от направления подачи кабеля, предусмотрен верхний и нижний ввод кабеля переменного тока в корпус. Зажим Push-in обеспечивает быстрый способ кабельной разводки.

Что происходит с бытовым зарядным устройством при ударе молнии?

Наши устройства защиты от импульсных перенапряжений в сравнении Решите, какое защитное устройство подходит для Вашего применения

CHARX protect basic
CHARX protect advanced
CHARX protect retrofit
CHARX protect basic

CHARX protect advanced

CHARX protect retrofit

Применение Защита питания переменного тока (тип 2) Защита питания переменного тока вкл. молниезащиту (тип 1/2) Защита питания переменного тока (тип 2) для внешнего дооснащения
Перейти к изделию Перейти к изделию Перейти к изделию

 

 

FLT-MB
VAL-MS-BE-PCB-FM
VAL-MB-DC
PLT-SEC
FLT-MB

VAL-MS-BE-PCB-FM

VAL-MB-DC

PLT-SEC

Применение Защита питания переменного тока вкл. молниезащиту и Защита устройств 12/24 В (тип 1+2+3) Защита питания переменного тока вкл. молниезащиту (тип 1/2) к монтажу на печатной плате Защита питания постоянного тока (тип 2) Защита устройств 12/24 В (тип 3)
Перейти к изделию Перейти к изделию Перейти к изделию Перейти к изделию

 

 

PP-RJ
DATATRAB-LAN
DATATRAB-TELE
TERMITRAB complete
PP-RJ

DATATRAB-LAN

DATATRAB-TELE

TERMITRAB complete

Применение Защита Ethernet-связи в виде патч-панели Защита Ethernet-связи в виде промежуточного штекера Защита связи SHDSL в виде промежуточного штекера Защита телекоммуникационного устройства (например, CAN)
Перейти к изделию Перейти к изделию Перейти к изделию Перейти к изделию

Ваш личный консультант

по всем вопросам о наших изделиях и решениях

Kundenservice Logo
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Я буду рад проконсультировать Вас по проекту создания зарядной инфраструктуры.