CHARX-PROTECT-11-22KW представляет собой набор устройств для защиты от перенапряжений зарядных станций. Специально подобранный кабельный ввод позволяет вводить обычные провода H07RN-F от 2,5 мм2 до 6 мм2 без ограничения класса защиты IP.
CHARX-PROTECT-11-22KW
-
Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
1380466
CHARX protect retrofit, набор устройств для защиты от перенапряжений зарядных станций мощностью от 11 кВт ... 22 кВт, напр., бытовых зарядных устройств. Устройство защиты от импульсных перенапряжений, состоит из базового элемента с технологией соединения Push-in, контакта дистанционной сигнализации и защитных штекеров, номинальное напряжение: 230 В AC, схема 3+1
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию
Гибкое использование в зарядных станциях от 11 кВт ... 22 кВт
Гибкий выбор диаметра кабеля благодаря корректируемой зоне уплотнения
Экономия времени благодаря кабельной разводке при помощи технологии соединения push-in
Без дополнительного установочного материала благодаря проходному соединению