VAL-EV 280-P - Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений тип 2
1180142

CHARX protect basic, запасной штекер для устройства защиты от импульсных перенапряжений серии VALVETRAB EV-T2 для участка L-N.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Бесперебойное продолжение процесса зарядки благодаря защищенной системе электропитания
Дополнительная защита подключенного электромобиля
Высокая степень готовности оборудования благодаря мощной защитной схеме
Простое измерение изоляции и простая замена благодаря штекерным защитным устройствам
Перепутывание штекеров невозможно благодаря механической кодировке