FLT-MB-T1-264/12.5-3+1-UT-R - Комбинированный разрядник типа 1+2+3
1380667

  Компактное, неотключаемое устройство защиты от импульсных перенапряжений на основе технологии искрового разрядника без износа для 3-фазных сетей электропитания с раздельными N и PE (5-проводниковая система: L1, L2, L3, N, PE), пригодное для использования на участке до счетчика, пропускная способность до 50 кА для уровней молниезащиты III и IV, с дистанционной сигнализацией.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Безопасная работа и максимальная готовность системы благодаря надежной защите от тока молнии и перенапряжения благодаря инновационной, мощной технологии искрового разрядника
Высочайшая производительность при минимальном монтажном пространстве для всех распространенных систем электропитания
Подходит для использования на участках до счетчика благодаря отсутствию тока утечки в защитной цепи и механическому визуальному индикатору состояния
Компактный и экономичный монтаж благодаря небольшой ширине
Четкий зеленый/красный индикатор и опциональный контакт дистанционной сигнализации позволяют всегда быть в курсе функциональности защитного эффекта