FLT-MB-T1-264/12.5-3+1-UT
-
Комбинированный разрядник типа 1+2+3
1380661
Компактное, не отсоединяемое устройство защиты от импульсных перенапряжений с отсутствием тока утечки / на основе технологии искрового разрядника для 3-фазных электросетей с раздельными N и PE (5-проводниковая система: L1, L2, L3, N, PE), подходит для использования на участке до счетчика, пропускная способность до 50 кА для уровней молниезащиты III и IV.
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Безопасная работа и максимальная готовность системы благодаря надежной защите от тока молнии и перенапряжения благодаря инновационной, мощной технологии искрового разрядника
Высочайшая производительность при минимальном монтажном пространстве для всех распространенных систем электропитания
Подходит для использования на участках до счетчика благодаря отсутствию тока утечки в защитной цепи и механическому визуальному индикатору состояния
Компактный и экономичный монтаж благодаря небольшой ширине
Четкий зеленый/красный индикатор и опциональный контакт дистанционной сигнализации позволяют всегда быть в курсе функциональности защитного эффекта