Новости Следите за нашими последними новостями о наших изделиях и технологиях, нашей компании, стратегическом развитии бизнеса и наших устойчивых обязательствах. Вы можете легко загрузить информацию для прессы и изображения в области загрузки.

  • Фильтры:
Новый двенадцатипортовый коммутатор Ethernet APL

Новый вариант коммутатора Ethernet APL с двенадцатью портами: компактная конструкция, допуски по всему миру

Phoenix Contact расширяет ассортимент Ethernet APL двумя управляемыми коммутаторами с двенадцатью портами для автоматизации технологических процессов.

Обжимные контакты Sunclix

Обжимные контакты SUNCLIX для сечений проводов от 6 до 10 мм²

С новыми обжимными контактами Sunclix для сечений проводов от 6 до 10 мм² компания Phoenix Contact расширяет свой ассортимент высокопроизводительных соединений постоянного тока.

Step Power KNX

Прозрачная и безопасная связь KNX до 1900 мА

Компания Phoenix Contact расширила ассортимент источников питания KNX новой версией на 1280 мА, которая дополняет хорошо зарекомендовавшую себя модель на 640 мА. Источники питания шины KNX предлагают системным интеграторам и специалистам по автоматизации зданий надежные решения в области электропитания.

Молниезащитный разрядник VAL-SPP-T1-1500DC-PV-2+V-UT-R устанавливается на монтажную рейку в помещении

Новый молниезащитный разрядник T1 для фотогальванических установок с 1500 В DC

Выпустив молниезащитный разрядник VAL-SPP-T1-1500DC-PV-2+V-UT-R, компания Phoenix Contact расширяет серию изделий Safe Protection Plus разрядником типа 1 для фотогальванических установок с напряжением 1500 В постоянного тока.

Решения для устойчивого, межсекторного энергоснабжения

The smarter E Europe 2026: Phoenix Contact фокусируется на целостных энергетических концепциях

В этом году компания Phoenix Contact вновь принимает участие в крупнейшей европейской энергетической выставке «The smarter E Europe». С 23 по 25 июня 2026 года компания представит в Мюнхене решения для устойчивого, межсекторного энергоснабжения — в полном соответствии с девизом выставки «Accelerating Integrated Energy Solutions» (Ускоряя интегрированные энергетические решения).

CHARX control modular с выпуском программного обеспечения 1.9.0 и новым приложением для ввода в эксплуатацию зарядной инфраструктуры переменного тока

Контроллер зарядки переменным током CHARX control modular: Выпуск программного обеспечения 1.9.0 и новое мобильное приложение

Phoenix Contact расширяет функциональные возможности своих контроллеров зарядки переменным током CHARX control modular: Благодаря автоматической аутентификации в соответствии с ISO 15118-2 (plug-and-charge) и первоначальной настройке с помощью приложения контроллеры поддерживают дополнительные функции для работы зарядной инфраструктуры переменного тока в соответствии со стандартами.

Иллюстрация контроллера Catan C1 от Phoenix Contact со встроенным цветным дисплеем, модульными входами и выходами и боковыми рядами соединений для автоматизации зданий

Модульный контроллер с интеграцией KNX

Phoenix Contact представляет контроллер Catan C1 для автоматизации зданий, который сочетает открытую архитектуру, модульную расширяемость и совместимость с различными системами. Catan C1, входящий в одноименную серию изделий, рассчитан на долговечность, удобство обслуживания и многократное использование.

Участники CharIN Testival с зарядной инфраструктурой и логотипом тестиваля

Тестирование вместо обсуждения: Phoenix Contact проводит CharIN Testival & Conference Europe 2026

С 22 по 25 сентября 2026 года парк All Electric Society в Бломберге станет местом встречи международной отрасли электромобильности и энергетики: Phoenix Contact организует CharIN Testival & Conference Europe 2026 – важное европейское мероприятие, посвященное взаимодействующей зарядной инфраструктуре и интегрированным энергетическим системам.

Новый молниезащитный разрядник типа 1+2+3 FLT-SPP, установленный на монтажной рейке, без дополнительного корпуса

Высокая эффективность защиты от перенапряжений

Благодаря новым комбинированным разрядникам Flashtrab SPP из серии изделий Safe Protection Plus компания Phoenix Contact предлагает инновационную защиту от перенапряжений и токов молнии для современных установок и систем: мощную, безопасную и компактную.

Step Power-USB-PD устанавливается на монтажную рейку

Питание и зарядка через подключение USB-PD

Новый источник питания STEP POWER-USB-PD от Phoenix Contact представляет собой гибкое и эффективное решение для энергоснабжения современных конечных устройств в области автоматизации зданий. Стандарт USB-PD (Power Delivery) не только обеспечивает надежное питание для шлюзов интеллектуальных счетчиков, Raspberry Pi и других компонентов «умного дома». но и может использоваться для быстрой зарядки мобильных устройств, таких как планшеты или ноутбуки.

Разные кнопки, переключатели и световые индикаторы

Новый подход к управлению и сигнализации

Благодаря комплексной модульной системе Phoenix Contact представляет новые решения для надежной работы и четкой сигнализации в шкафу управления и на пульте управления. Кнопки, выключатели и индикаторы можно соединять без инструментов и встраивать в монтажные отверстия шириной 22 мм. Удобный и безопасный процесс подключения возможен благодаря технологии соединения Push-in.

PRC 20 с обжимным соединением

Монтажный разъем PRC 20 с обжимным соединением

Благодаря монтажным разъемам PRC 20 с обжимным соединением Phoenix Contact расширяет свой ассортимент эффективными решениями для полуавтоматического и полностью автоматического производства.

Термомагнитные силовые автоматические выключатели PTCB TM с четырьмя защищенными каналами на монтажной рейке

Идеальная защита для изолированных систем

С новыми двухполюсными термомагнитными силовыми автоматическими выключателями PTCB TM2 компания Phoenix Contact предлагает современное решение для обеспечения высокой безопасности в эксплуатации в изолированных системах. Узкая ширина и возможность прямого подключения к модульной программе клеммных колодок CLIPLINE complete обеспечивают быструю и простую интеграцию в существующие системы.

Штефан Фольгманн, директор по продажам Phoenix Contact

Phoenix Contact укрепляет свою глобальную ориентацию на продажи: в руководстве компании учреждена должность директора по продажам

Для дальнейшей фокусировки и комплексной настройки глобальной сбытовой деятельности на клиентов и рынки, руководство компании Phoenix Contact пополняется новой должностью — директором по продажам. Штефан Фольгманн займет эту должность с 15 мая 2026 года.

Клеммная сборка с клеммными блоками и технологией Push-X

Программа изделий Push-X продолжает расширяться

Phoenix Contact расширяет свою программу изделий XT клеммными блоками с номинальным сечением 4 мм². Это позволяет выполнять кабельную разводку без инструментов при сечении проводов от 0,34 до 25 мм² по всей плате.

Блок измерения тока CMU DC, установленный на монтажной рейке

Реле контроля тока стало проще

С новым блоком измерения тока CMU DC компания Phoenix Contact предлагает понятное и компактное решение для реле контроля тока. Благодаря возможности соединения перемычками существующие установки можно легко дополнить практическим мониторингом энергопотребления и использования мощности.

Фронтальная панель LPIT с подключенными кабелями

Инновационные испытательные блоки для энергетического перехода

С Fame LPIT компания Phoenix Contact представляет новое поколение испытательных блоков для датчиков слабых сигналов в распределительных устройствах среднего и высокого напряжения. Решение обеспечивает быстрое, безопасное и удобное тестирование современных систем защиты.

PSRcompact PSR-MC55 и PSR-MC73

Новое поколение предохранительных реле – PSRcompact: компактные, эффективные и безопасные до SIL 3 и PL e

С новым предохранительным реле PSRcompact компания Phoenix Contact продолжает расширять ассортимент релейных модулей безопасности. Серия изделий обеспечивает до пяти токоотводов в компактном корпусе. Это делает устройства идеальными для использования в современных концепциях машиностроения и производства.

Мужчина сидит за монтажным столом и работает над шкафом управления

Эргономика и производительность сочетаются в новом монтажном столе

Сегодня, как никогда, эффективность является решающим фактором при производстве шкафов управления. Дефицит квалифицированной рабочей силы и растущие требования к эргономике заставляют компании пересматривать свои производственные концепции. Они все чаще ищут гибкие решения, позволяющие сделать процессы сборки и монтажа более эффективными и в то же время эргономичными.

Клеммная сборка со сбалансированной маркировкой в шкафу управления

Сбалансированная маркировка для всех компонентов в шкафу управления

В ответ на растущий спрос на сбалансированные решения компания Phoenix Contact представляет обширный ассортимент сбалансированных маркировочных материалов для промышленной маркировки.

Разделительный усилитель и измерительный преобразователь Mini Analog Pro и Macx Analog и Mini Analog Pro на монтажных рейках с логотипами Ex i, SIL и PL

Сертифицированные NE-95 разделительные усилители и измерительные преобразователи для сложных технологических процессов

Phoenix Contact теперь предоставляет полные, обновленные отчеты об испытаниях NE-95 для отдельных устройств серий разделительных усилителей Mini Analog Pro и Macx Analog. Испытания проводились в соответствии с рекомендацией NAMUR NE 95 «Методы испытаний технических средств автоматизации». Они подтверждают высокую надежность, точность и совместимость изоляторов сигналов в промышленных условиях. Отчеты служат нейтральной основой для принятия решений и помогают пользователям при запросах, допусках и тендерах. При этом они часто заменяют собственные функциональные или интеграционные тесты.

Штаб-квартира Phoenix Contact, Бломберг

Phoenix Contact продает компанию Perle Systems Ltd. компании Hitron Technologies Inc.

Компания Phoenix Contact заключила соглашение о продаже компании Perle Systems Ltd. и ее дочерних предприятий компании Hitron Technologies Inc. Сделка представляет собой важный шаг в стратегическом сосредоточении Phoenix Contact на основных направлениях деятельности.

Открытие производства Phoenix Contact в Мексике

Первая очередь нового мексиканского завода Phoenix Contact в Керетаро официально открыта

Чтобы стратегически развивать глобальную производственную сеть Phoenix Contact, улучшить цепочки поставок и быть еще ближе к целевым рынкам, компания расширила свою производственную сеть на американском континенте. На первой очереди объекта в Керетаро, Мексика сейчас начато производство.

Технологическое партнерство Phoenix Contact и Symcon на выставке Light + Building 2026.

Phoenix Contact и Symcon договорились о технологическом партнерстве для открытой автоматизации зданий

Phoenix Contact и Symcon договорились о технологическом партнерстве для дальнейшего развития открытой, совместимой автоматизации зданий. Цель сотрудничества – предоставить проектировщикам, системным интеграторам и электротехническим специалистам эффективный путь от аппаратного и программного обеспечения до текущей эксплуатации.

Система управления зданием Emalytics

Система управления зданием Emalytics – это ключ к цифровой трансформации в управлении объектами

В будущем все данные о здании должны быть доступны централизованно и последовательно на протяжении всего его жизненного цикла. Для этого необходимо полностью оцифровать инженерный процесс, при котором информация записывается только один раз, хранится в структурированном виде и обрабатывается в различных системах.

Защита от перенапряжений FLT-SEC-ZP2... с отводом напряжения в главном распределительном щите здания

Защита от перенапряжений для сборной шины со встроенным отводом напряжения

Новый комбинированный разрядник FLT-SEC-ZP2-...-SV от Phoenix Contact устанавливает новые стандарты в области защиты мест установки счетчиков. Небольшая ширина защиты от перенапряжений оставляет достаточно места для других компонентов, установленных на сборной шине.

Предохранительное реле PSR-MC35-EXI

Новый релейный модуль безопасности для взрывоопасных зон

Phoenix Contact продолжает расширять ассортимент систем безопасности, выпуская новое предохранительное реле PSR-MC35-EXI. Изделие обеспечивает безопасную работу в сложных промышленных условиях. Разработано для использования во взрывоопасных зонах 2. Устройство также имеет допуски МЭКEx и ATEX и поэтому соответствует международным требованиям безопасности.

Гибридные штекерные соединители для энергоаккумуляторов

Гибридные штекерные соединители для энергоаккумуляторов

Сборные гибридные штекерные соединители для систем хранения электроэнергии от Phoenix Contact обеспечивают надежное и безопасное соединение силовых, сигнальных и информационных контактов. Новое комплексное решение предлагает экономичную и эффективную по времени установку, специально адаптированную к потребностям заказчика.

Штекерные соединители постоянного тока SUNCLIX

Штекерный соединитель постоянного тока SUNCLIX одобрен для 2000 В постоянного тока в соответствии с новой спецификацией испытаний TÜV

Штекерные соединители постоянного тока Sunclix от Phoenix Contact теперь одобрены для системного напряжения до 2 000 В постоянного тока в соответствии со спецификацией испытаний TÜV Rheinland 2 PfG 2925/01.23.

Приборные соединители M12 Power с системой быстрой фиксации Push-Pull

Приборные соединители M12 Power с системой быстрой фиксации Push-Pull

Новые приборные соединители M12 Push-Pull Power от Phoenix Contact расширяют существующий ассортимент компактным решением для надежной передачи энергии.

Резак для профиля PPS BASIC-C для нарезки по длине монтажных и С-образных шин и сборных шин нулевого провода

Режущий инструмент для сборных шин и стандартных DIN-реек

Резаки для профилей и шин от Phoenix Contact обеспечивают быструю, точную нарезку по длине без заусенцев стандартных DIN-реек и кабельных каналов. Благодаря оптимальному передаточному отношению рычага резка происходит с минимальными усилиями и бережёт шарниры, а безстружечное разделение материала обеспечивает чистоту на рабочем месте и исключает необходимость последующей обработки.

Многофункциональное предохранительное реле PSRuni

Best of Industry Award за многофункциональное предохранительное реле PSRuni

Большое признание за инновационную безопасность машин: многофункциональное предохранительное реле PSRuni было удостоено награды Best of Industry Award 2025 в категории «Модульная концепция станка». Решение произвело впечатление как на пользователей, так и на специалистов, и выиграло у сильных конкурентов в открытом онлайн-голосовании, организованном Vogel Verlag.

E-Mobility GmbH

Phoenix Contact E-Mobility пересматривает свою стратегию и выходит из бизнеса по производству автомобильных комплектующих. Сделка с TE Connectivity Group знаменует собой важную веху в трансформации компании

Компания Phoenix Contact E-Mobility достигла важной вехи в своей стратегической трансформации. Она планирует выйти из бизнеса по производству оригинального оборудования для легковых автомобилей. В рамках сделки по приобретению активов группа компаний TE Connectivity Group приобретает ключевые активы в связи с бизнесом и деятельность компании Phoenix Contact E-Mobility по сотрудничеству с производителями легковых автомобилей.

Phoenix Contact на Ганноверской ярмарке

Phoenix Contact на Ганноверской ярмарке: все вращается вокруг интегрированных, сетевых энергетических систем

В этом году Phoenix Contact сосредоточится на ярмарке на четырех темах: Power Reliability, безопасная автоматизация, эффективное производство шкафов управления и интегрированная технология подключения. Семейная компания впервые представит свои продукты и решения в павильоне автоматизации 27, стенд G26, в соответствии с новой концепцией Ганноверской ярмарки.

Промышленная беспроводная точка доступа WLAN для высокопроизводительных сетей Wi-Fi 6

Новая точка доступа с Wi-Fi 6 для промышленной автоматизации

Phoenix Contact расширяет портфель промышленных беспроводных решений новыми точками доступа серии WLAN 2300, которые поддерживают функции Wi-Fi 6 в соответствии с IEEE 802.11ax. С помощью этих устройств можно реализовать эффективные и мощные сети WLAN с числом абонентов до 100 на каждую виртуальную точку доступа.

Varioface Migration Solution

Модернизация plug & play без переподключения: сигналы ввода/вывода можно быстро и безопасно перенести с помощью Varioface

С новым Varioface Migration Solution компания Phoenix Contact представляет полностью подключаемое решение для эффективной модернизации контроллера ET 200SP HA. Интеграция проходит без проблем и не требует модификации шкафа управления или изменения существующей полевой разводки.

Smart Ethernet Box, вид изнутри

Smart Ethernet Box с улучшенным корпусом для outdoor-применений и замковым адаптером

Smart Ethernet Box от Phoenix Contact – это мощный коммутатор PoE для работы в сложных условиях Outdoor. Новые функции включают оптимизированные функции корпуса и замковый адаптер, которые упрощают установку, обслуживание и защиту доступа.

Варианты патч-панелей серии PP-RJ-...-E

Новые варианты патч-панелей PP-RJ-... с МЭКEx и другими допусками

Хорошо зарекомендовавшие себя патч-панели серии PP-RJ-... от Phoenix Contact дополнены четырьмя вариантами PP-RJ-...-E. Новые модели функционально идентичны предыдущим версиям, но обладают значительными преимуществами: они имеют все необходимые допуски, такие как UL, UL HazLoc, DNV-GL, ATEX, а теперь и МЭКEx.

Бронзовый сертификат Cradle-to-Cradle серии Catan от Phoenix Contact

Портфель средств автоматизации зданий Catan получил сертификацию Cradle-to-Cradle

Портфель средств автоматизации зданий Catan от Phoenix Contact стал первым контроллером здания, получившим бронзовый сертификат экологичности Cradle-to-Cradle-Certified®.

Первый в мире прибор для зарядки High Power Charging: зарядная розетка на электромобиле со встроенным контроллером зарядки

Впервые в мире High Power Charging: Phoenix Contact интегрирует контроллер зарядки непосредственно в зарядную розетку CCS

Зарядная розетка CCS CHARX connect advanced от Phoenix Contact устанавливает новый стандарт для зарядки тяжелых электромобилей – с интегрированным контроллером, отделяемыми кабелями высокого напряжения, сниженными усилиями по интеграции и высокой степенью перспективности.

Зарядные кабели HPC для Северной Америки: NACS DC и CCS Type 1 для быстрой зарядки до 500 кВт

Новые зарядные кабели HPC для Северной Америки: Phoenix Contact расширяет ассортимент за счет NACS и CCS Type 1 для быстрой зарядки мощностью до 500 кВт

Phoenix Contact представляет расширенный портфель устройств быстрой зарядки постоянного тока для североамериканского рынка, предлагая новые зарядные кабели NACS и CCS Type 1, соответствующие стандартам безопасности, прочную эргономику и четкие перспективы на будущее.

Групповая фотография WSCAD, Phoenix Contact, ABB, häwa на выставке SPS

SPS 2025: первый в мире шкаф управления, созданный искусственным интеллектом, – производство Phoenix Contact

Демонстрационный шкаф, сгенерированный искусственным интеллектом, впервые показанный на выставке SPS 2025, был создан в рамках совместного проекта WSCAD, ABB, Phoenix Contact и häwa.

Защитная крышка для зарядной розетки CCS CHARX connect universal, монтируемая на коммерческий электромобиль, с дополнительным светодиодным индикатором состояния и функциональной кнопкой

Защитная крышка для зарядной розетки CCS – оптимальная защита с интеллектуальными функциями

Благодаря максимальной защите и простоте эксплуатации они устанавливают новые стандарты повседневного использования коммерческих электромобилей: новые защитные крышки для зарядных розеток CCS CHARX connect universal от Phoenix Contact.

Производство клеммных сборок с помощью монтажного приспособления DIN Rail Fixture

Эргономичное монтажное приспособление для производства клеммных сборок

С помощью эргономичного монтажного приспособления BS-DIN Rail Fixture от Phoenix Contact можно удобно и безопасно производить клеммные сборки. Привинчиваемые клеммы надежно фиксируют монтажную рейку, оставляя обе руки свободными для комплектации.

Приборные соединители M8 и M12 для SMT

Приборные соединители M8 и M12 для автоматизированных производственных процессов

Phoenix Contact расширяет ассортимент приборных соединителей для передачи данных, сигналов и питания. Новые варианты размеров M8 и M12 подходят для прямой интеграции в процессы SMT-пайки.

Комплект держателей батарей OCS Bat Hold, установленный в корпусе OCS

Держатель батареи для корпусов OCS и POS

Новый держатель батареи OCS Bat Hold от Phoenix Contact специально разработан для корпусов для электроники серий OCS и POS.

Phoenix Contact получает новые сертификаты IEC 62443 на выставке SPS 2025

Управляемые коммутаторы от Phoenix Contact получили сертификат IEC 62443-4-2

Управляемые коммутаторы серии изделий FL Switch 2000 от Phoenix Contact были сертифицированы TÜV Rheinland в соответствии с IEC 62443-4-2. Это подтверждает, что устройства отвечают высоким требованиям безопасности, предъявляемым к системам автоматизации.

Здание Phoenix Contact

Phoenix Contact еще больше выравнивает свои структуры на международном уровне и приближает создание стоимости к рынкам сбыта

На пресс-конференции Phoenix Contact в рамках выставки автоматизации SPS, которая проходила с 25 по 27 ноября в Нюрнберге, Ульрих Ляйдекер рассказал о сохраняющихся сложных экономических условиях в Германии.

Термообрабатывающая установка

Будущее теплового процесса: Phoenix Contact устанавливает новый стандарт безопасной автоматизации в промышленном тепловом процессе

Экосистема PLCnext Technology от Phoenix Contact теперь соответствует глобальным стандартам, таким как DIN EN ISO 13577-2/4 и NFPA 85, 86, 87 для промышленных тепловых процессов.

Монтажные контакторы и монтажные реле, устанавливаемые на монтажную рейку

Установочные контакторы и реле для зданий

Установочные контакторы и реле отличаются высокой надежностью и эффективностью. Они особенно подходят для использования в электрических системах в области автоматизации зданий.

Системные автоматические выключатели PTCB TM

Phoenix Contact расширяет ассортимент защитных устройств: Термомагнитная защита шириной всего 8 мм

Выпустив PTCB TM, Phoenix Contact представляет на рынок новое поколение термомагнитных автоматических выключателей. Благодаря ширине всего 8 мм, возможности укладки реле контроля тока и прямому подключению к системе CLIPLINE complete, серия изделий обеспечивает высокую эффективность и прозрачность шкафа управления и подходит для сложных промышленных применений.

Восьмиконтактные штекерные соединители Push-Pull M12

Простые сигнальные кабели со штекерными соединителями Push-Pull M12

Phoenix Contact расширяет ассортимент своей продукции, включая восьмиполюсные сигнальные кабели с кодом A и предварительно собранными штекерными соединителями Push-Pull M12. Они позволяют быстро и легко прокладывать сигнальные кабели.

Разъем Push-Pull M12 для приложений Ethernet

Штекерные соединители Push-Pull M12 в сборе для приложений Ethernet

Phoenix Contact представляет новые сетевые кабели Push-Pull M12, которые обеспечивают простую и надежную высокоскоростную передачу данных для приложений Ethernet.

Штекерные соединители для печатных плат серии PC 16 HC с винтовым зажимом

Штекерные соединители для печатных плат с защитой от прикосновения и винтовым зажимом

Серия PC 16 HC с расширенной защитой от касания от Phoenix Contact теперь предлагает также классическую технологию винтового соединения для использования во всем мире.

Не требует обслуживания, долговечный ИБП TRIO3-CAP

ИБП постоянного тока, не требующий обслуживания, со встроенным источником питания и емкостным накопителем энергии

Растущая цифровизация с динамичными процессами и растущее потребление электроэнергии доводят сети снабжения до предела.

M23 Приборные соединители для процессов пайки

M23 HYBRID приборный соединитель для пайки волной

Новые приборные соединители M23 HYBRID для пайки волной представляют собой компактное решение 3-в-1. Они обеспечивают надежную передачу сигналов, данных и питания в одном штекерном соединителе.

Virtual PLCnext Control

Virtual PLCnext Control: программное управление для промышленного будущего

С Virtual PLCnext Control компания Phoenix Contact представляет программное решение для управления, обеспечивающее гибкие функции автоматизации в виртуализированных ИТ-средах.

Прочная серия WP 6000

Новые веб-панели для наружной установки из серии изделий WP 6000

Новая веб-панель серии изделий WP 6000 от Phoenix Contact была специально разработана для использования в экстремальных внешних условиях.

Коммутаторы Raptor EP4200/EP5200

Новые коммутаторы уровня 2 Raptor EP4200 и EP5200

Коммутаторы Raptor серий EP4200 и EP5200 от Phoenix Contact предлагают расширенные функции уровня 2 с высокой производительностью и доступностью. Они специально разработаны для применения в критически важных инфраструктурах и энергетическом секторе.

Cellulink: маршрутизаторы мобильной связи для наружного применения

Маршрутизатор мобильной связи Cellulink: кибербезопасность теперь и для опасных зон

Ассортимент маршрутизаторов мобильной связи Cellulink от Phoenix Contact расширяется: теперь доступны новые варианты, специально разработанные для использования во взрывоопасных зонах Zone 2. Устройства имеют допуски IECEx и ATEX и поэтому обеспечивают безопасную работу в сложных промышленных условиях.

Релейная система PLC-INTERFACE Шлюз Ethernet, установленный на монтажной рейке, и различные названия протоколов рядом с ним

Переосмысление автоматизации с помощью реле: сетевой удаленный интерфейс PLC-INTERFACE Ethernet шлюз с многопротокольным подключением к системе управления

Модульный удаленный интерфейс PLC-INTERFACE Ethernet Gateway от Phoenix Contact с гибким назначением каналов оптимизирует простые приложения с 56 каналами ввода-вывода. Высокая гибкость и интуитивная сетевая интеграция стали возможны благодаря совместимости с общим управляющим программным обеспечением.

Диаграмма с отображением прогноза энергопотребления

Предвидение вместо оглядки: Phoenix Contact внедряет прогнозы машинного обучения в управление энергопотреблением

Компания Phoenix Contact расширяет свою службу управления энергопотреблением, добавляя в нее мощную функцию прогнозирования. С помощью машинного обучения компании могут оценивать будущее энергопотребление, создавать прозрачность и распознавать потенциальное превышение расхода на ранней стадии - новый шаг к предиктивному управлению энергопотреблением в соответствии со стандартом ISO 50001.

Гибридный штекерный соединитель M17 PRO

Гибридные штекерные соединители M17 PRO в соответствии со стандартом IEC

Новый гибридный штекерный соединитель M17 PRO в соответствии со стандартом IEC 61076-2-117 от Phoenix Contact устанавливает новые стандарты совместимости и гибкости.

Модульная несущая рамка с защелкивающимся фиксатором

Модульная несущая рамка для штекерных соединителей большой грузоподъемности

Новая модульная несущая рамка серии Heavycon от Phoenix Contact значительно упрощает сборку и установку тяжелых штекерных соединителей. Система защелкивания без инструментов позволяет быстро и надежно устанавливать вставки без использования винтов.

Клеммные блоки XT 1.5 с указанием различных типов проводников и сечения проводников

Клеммные блоки с технологией Push-in для кабельной разводки от 0,34 мм²

Ассортимент продукции Push-X расширяется: с новыми клеммными блоками XT 1.5 компания Phoenix Contact расширяет серию, добавляя варианты для сечения провода от 0,34 до 2,5 мм².

Модуль контактной вставки для приложений высокого тока

Вставные модули силовых контактов Heavycon для сильноточных приложений

Новые модули контактных вставок Heavycon Power от Phoenix Contact были специально разработаны для сильноточных приложений до 300 А. Сочетание с другими модулями для передачи сигналов, данных и питания в одном корпусе создает очень компактный интерфейс.

CHARX control modular контроллер зарядки переменным током с программным обеспечением 1.8

Программное обеспечение для контроллеров зарядки переменным током: CHARX control modular теперь с комплексными функциями кибербезопасности

Модульный контроллер зарядки переменным током CHARX control от Phoenix Contact является центральным элементом интеллектуальной и перспективной зарядной инфраструктуры. Новое программное обеспечение версии 1.8 не только отвечает текущим требованиям Директивы RED, но и хорошо подготовлено к грядущему закону о киберустойчивости (CRA).

Интерфейсы служб данных (DSI)

Интерфейсы данных для шкафов управления и устройств

Новые интерфейсы передачи данных (DSI) от Phoenix Contact - это удобное решение для обслуживания шкафов управления и устройств. Благодаря различным интерфейсам, таким как RJ45 и USB, компактные сервисные интерфейсы позволяют быстро и легко подключать дополнительные электрические устройства.

Кронштейн для фотоэлектрических панелей POS Panelfix, прикрепленный к мачте

Новый монтажный кронштейн для фотогальваники - быстрота установки, гибкость в использовании

Новые кронштейны POS Panelfix от Phoenix Contact позволяют быстро и легко монтировать фотоэлектрические панели мощностью от 20 до 200 Вт независимо от производителя.

Устройство защиты от импульсных перенапряжений для североамериканских сетей, монтируемое на верхнюю планку с кнопкой "Готов к NFPA 79"

Новая защита от перенапряжений для североамериканских систем электроснабжения

Выпустив Valvetrab US-SPP, компания Phoenix Contact расширяет серию изделий Safe Protection Plus устройствами защиты от импульсных перенапряжений с сертификатом UL для североамериканского рынка. Устройства подходят для всех распространенных типов питающих сетей в соответствии со стандартом NEMA.

Инструмент для конфигурирования штекерных соединителей для тяжелых условий эксплуатации

Новый онлайн-конфигуратор для штекерных соединителей большой грузоподъемности

Конфигуратор Heavycon - это онлайн-инструмент для простой, быстрой и безопасной настройки штекерных соединителей. Большое количество возможных комбинаций часто затрудняет выбор правильного решения даже для экспертов. Конфигуратор помогает пользователям выбирать, проверять и визуализировать штекерные соединители и экономит драгоценное время в проектном бизнесе.

TRIO POWER для настенного монтажа с технологией соединения Push-in

Блок питания для настенного монтажа теперь также с зажимами Push-in

Источники питания TRIO POWER для настенного монтажа мощностью до 2,5 кВт теперь имеют зажим Push-in. Устройства с выходным напряжением 24 или 48 B DC отличаются высокой плотностью мощности и высокой эффективностью при компактном дизайне.

Зарядные розетки 2 типа CHARX connect modular

Модульные зарядные розетки с уменьшенной глубиной установки - для гибкой и компактной установки

Модульные зарядные розетки CHARX connect тип 2 от Phoenix Contact теперь доступны с уменьшенной монтажной глубиной: третье поколение представляет собой оптимизированное решение для гибкой и компактной интеграции в инфраструктуру зарядных устройств.

Конфигурируемые сигнальные колонки PSD-SC

Новые конфигурируемые сигнальные колонки с интерфейсом IO-Link

Phoenix Contact расширяет свой ассортимент сигнальных устройств тремя новыми конфигурируемыми сигнальными колонками серии PSD-SC. Модели имеют до 15 сегментов RGB, различные режимы работы и легко параметрируются благодаря интерфейсу IO-Link.

Компактные сигнальные лампы в различных вариантах исполнения

Компактные сигнальные лампы для прямой интеграции с оборудованием

С новой серией светодиодных сигнальных ламп PSD-SL компания Phoenix Contact предлагает компактное решение для ориентированной на применение сигнализации непосредственно на функции машины. Светильники универсальны, имеют прочную конструкцию и подходят для использования как внутри, так и снаружи помещений.

FP 0.8 Штекерные соединители платы-платы серии SL

Неэкранированные штекерные соединители плата-плата с шагом 0,8 мм

Phoenix Contact представляет новые неэкранированные штекерные соединители плата-плата серии FP 0.8 SL для передачи данных со скоростью до 52 Гбит/с. Благодаря совместимости с печатными платами экранированных вариантов FP 0.8, штекерные соединители обеспечивают повышенную гибкость при интеграции печатных плат. Замена экранированного и неэкранированного вариантов может быть осуществлена без адаптации печатной платы.

Церемония награждения Sustainability Direct Award компании Grundfos

Компания Grundfos отметила Phoenix Contact наградой Sustainability Direct Award

Phoenix Contact была отмечена наградой Sustainability Direct Award компании Grundfos. Эта награда отмечает приверженность компании из Бломберга принципам устойчивого развития как неотъемлемой части её производственной и инновационной деятельности.

Аккумуляторные модули с литий-железо-фосфатной технологией

Аккумуляторные модули с литий-железо-фосфатной технологией

Благодаря новым литиевым аккумуляторным модулям с технологией IQ компания Phoenix Contact расширяет свой ассортимент высокопроизводительными решениями в области энергоаккумуляторов ёмкостью 284 Втч.

Контроллеры зарядки переменного тока CHARX control

Функциональные расширения для контроллеров зарядки переменным током: новая концепция закона о калибровке упрощает сертификацию благодаря обновлению программного обеспечения

Контроллеры зарядки переменным током CHARX control modular Phoenix Contact являются центральной частью интеллектуальной и сбалансированной зарядной инфраструктуры режима 3 для электромобилей.

Корпуса для электроники с термомоделированием

Корпуса для электроники с термомоделированием

Корпуса для электроники с соответствующими радиаторами и оптимизированной печатной платой обеспечивают оптимальное охлаждение и повышают производительность устройств. Поэтому для корпусов для электроники серий BC, ME-IO, ICS и UCS компания Phoenix Contact предлагает сочетание подходящих радиаторов и уникальной услуги по моделированию, которая максимально повышает тепловую эффективность устройства.

Модуль питания с Modbus/TCP

Система автоматических выключателей Caparoc: новый модуль питания с коммутационным интерфейсом Modbus/TCP

Расширены возможности применения системы автоматических выключателей Caparoc. Благодаря новому модулю питания с интерфейсом Modbus/TCP система может использоваться в других системах связи.

Клеммная сборка с подключаемыми клеммными блоками Push-X

Удобная кабельная разводка шкафов управления со штекерными зонами Push-X и Combi

Новые съемные клеммные блоки с зажимом Push-X и зоной сопряжения Combi от Phoenix Contact устанавливают новые стандарты в области электромонтажных технологий. Эта комбинация обеспечивает легкую и эффективную кабельную разводку при производстве шкафов управления за счет соединения полевого уровня с помощью подготовленных штекерных соединителей COMBI.

Шлюз IFS PROFIsafe Gateway для пускателей электродвигателя на DIN-рейке

IFS Profisafe Gateway для простой сетевой интеграции до 15 пускателей электродвигателей

Шлюз IFS Profisafe Gateway от Phoenix Contact позволяет легко интегрировать совместимые с сетью пускатели электродвигателей в сети Profisafe и использовать их в системах безопасности.

PSRmodular XC в перерабатывающей промышленности

Функциональная безопасность до SIL 3 во взрывоопасных зонах

Конфигурируемые модули безопасности серии изделий PSRmodular XC от Phoenix Contact сертифицированы для использования во взрывоопасных зонах. Это еще больше расширяет спектр применения.

Удаленный доступ через планшет

mGuard Secure Cloud с новой версией 3.1

Решение mGuard Secure Cloud от Phoenix Contact обеспечивает безопасный удаленный доступ к машинам и системам по всему миру. Новая версия 3.1 уже в наличии.

Однополюсная защита от перенапряжений VAL-SPP-T2-350-1VF+0-UT-R, монтируемая на DIN-рейку

Новая однополюсная защита от перенапряжений Valvetrab SPP

Устройства защиты от импульсных перенапряжений типа 2 из серии изделий Safe Protection Plus (SPP) от Phoenix Contact теперь доступны и в однополюсном исполнении. Это добавляет к существующей серии пять готовых к установке изделий, каждое из которых доступно как с контактом дистанционной сигнализации, так и без него.

Онлайн-конфигуратор системной кабельной разводки

Правильный выбор с новым онлайн-конфигуратором системной кабельной разводки для контроллеров

Новый онлайн-конфигуратор системной кабельной разводки для контроллеров от Phoenix Contact позволяет быстро и легко выбрать индивидуальное решение для системной разводки.

Логотипы реле PLC-INTERFACE с автоматическим выключателем и наград

Награды для автоматического выключателя с реле PLC-INTERFACE в США

Реле PLC-INTERFACE с автоматическим выключателем от Phoenix Contact завоевало золото на конкурсе Control Engineering 2025 Product of the Year Awards и титул «Самый ценный продукт» на конкурсе Plant Engineering 2025 Product of the Year Awards в США.

Перспективное программное обеспечение для управления энергопотреблением

Energy Management Service - On-Premises: эффективное управление энергопотреблением в соответствии с ISO 50001 для сбалансированного управления компанией

Решение в области управления энергопотреблением Energy Management Service - On-Premises лежит в основе стратегического партнерства между Phoenix Contact и EMPURON. Программное обеспечение предлагает мощные инструменты анализа, позволяющие выполнять комплексную оценку энергетических данных и генерировать информативные отчеты. Это помогает принимать взвешенные решения по экономии энергии.

Угловые приборные соединители M12 для THR

Угловой приборный соединитель M12 для THR

Phoenix Contact предлагает угловые штекерные соединители М12 для пайки оплавлением (THR), которые специально разработаны для автоматизированного производства.

Источники питания UNO POWER с технологией соединения Push-in

Источники питания Uno Power – новые варианты с зажимом Push-in и расширенным диапазоном напряжения

Phoenix Contact расширяет свой ассортимент новыми источниками питания: Uno Power мощностью до 90 Вт с технологией соединения Push-in и расширенным диапазоном напряжения до 277 В AC. Они представляют собой оптимальный источник питания для однофазных приложений в компактных шкафах управления. Новые источники питания от 30 до 90 Вт отличаются высокой плотностью мощности, эффективностью и новым зажимом Push-in. Поэтому они являются идеальным решением для промышленного применения и компактных шкафов управления.

Индивидуальные теневые стенды для ручного инструмента: выполненные на заказ выдвижные секции из пенопласта

Phoenix Contact и TECSAFE: больше порядка и эффективности благодаря теневым стендам для ручного инструмента

Благодаря сотрудничеству Phoenix Contact и TECSAFE открываются дополнительные возможности создания индивидуальных решений, позволяющих улучшить организацию и повысить эффективность работы.

Разъёмы для домашних накопителей энергии

Новые разъёмы для домашних накопителей энергии

Phoenix Contact выпускает на рынок новые штекерные соединители для домашних накопителей энергии. Механическое кодирование и цветовая маркировка позволяют успешно использовать новые штекерные соединители в аккумуляторных инверторах.

Многофункциональное предохранительное реле PSRuni L, установленное на монтажной рейке

Многофункциональное предохранительное реле: две защитные функции в одном устройстве

Многофункциональное предохранительное реле PSRuni позволяет контролировать до двух функций обеспечения безопасности в одном устройстве. Поддержка основных функций обеспечения безопасности позволяет гибко конфигурировать и настраивать систему в соответствии с индивидуальными требованиями.

Система управления устройствами и обновлениями (DaUM)

Система управления устройствами и обновлениями на Docker Hub

Сервис для управления устройствами и обновлениями на базе OPC UA Phoenix Contact позволяет администрировать и актуализировать устройства автоматизации любых производителей. Программное обеспечение, которое ранее было доступно в виде службы Windows, теперь также доступно в виде контейнера Docker для использования в системах Linux.

Датчик LoRaWAN для измерения влажности почвы

Экологический мониторинг как основа для ирригации по мере необходимости

Правильное использование воды как ресурса всегда имело большое значение, особенно в условиях изменения климата. Комплексный мониторинг окружающей среды – это первый шаг в сторону управления экстремальными ситуациями, такими как наводнения и засуха. В городской среде, например, влажность почвы измеряется в зеленых насаждениях. Это позволяет реализовать ирригацию по мере необходимости.

Элементы связи IO-Link для бесконтактной передачи данных IO-Link

Новые элементы связи IO-Link для бесконтактной передачи питания и данных

Phoenix Contact расширяет ассортимент для бесконтактной передачи питания и данных новыми элементами связи IO-Link. Инновационное изделие обеспечивает бесконтактный обмен данными между устройствами IO-Link в существующих системах автоматизации и предлагает множество преимуществ для пользователей.

Компактные модули ввода-вывода IO-Link для установки в полевых условиях

Новые компактные устройства ввода-вывода IO-Link для установки в полевых условиях

Новые надежные устройства IO-Link Phoenix Contact расширяют ассортимент изделий серии Axioline E. Они обеспечивают цифровую обработку сигнала и гибкие варианты подключения для работы в сложных условиях.

Соединительные коробки генератора (СКГ) из линейки продуктов Solarline

Готовые к монтажу распределительные коробки для фотогальванических установок, устанавливаемых на крыше или на земле

В обществе All Electric Society зеленое электричество доступно в любое время и стоит недорого. Помимо энергии ветра, солнечная энергия вносит значительный вклад в производство возобновляемых источников энергии. Специалисты, занимающиеся проектированием и установкой фотогальванических установок, должны обеспечить их высокую работоспособность и производительность. Для этого Phoenix Contact предлагает соединительные коробки генератора (СКГ) из линейки Solarline как для небольших систем, размещаемых на крыше, так и в качестве объединительных коробок для крупных полевых установок.

Концепция безопасности 360° от Phoenix Contact

Концепция безопасности 360° для комплексной защиты изделий, решений и услуг

Безопасность доступа к собранным данным и пути передачи также очень важны для сбора данных в фотоэлектрических или ветросиловых установках. Помимо постоянно растущей опасности хакерских атак, существуют различные правовые нормы, позволяющие защитить Вашу собственную компанию от кибератак. К ним относятся Закон о киберустойчивости, Директива NIS 2 и Положение о KRITIS. В настоящее время не существует гармонизированного стандарта для их реализации. Однако можно предположить, что решающую роль сыграет ведущий международный стандарт безопасности МЭК 62443.