Модульный контроллер с интеграцией KNX

18.05.2026
Иллюстрация контроллера Catan C1 от Phoenix Contact со встроенным цветным дисплеем, модульными входами и выходами и боковыми рядами соединений для автоматизации зданий

Phoenix Contact представляет контроллер Catan C1 для автоматизации зданий, который сочетает открытую архитектуру, модульную расширяемость и совместимость с различными системами. Catan C1, входящий в одноименную серию изделий, рассчитан на долговечность, удобство обслуживания и многократное использование.

Catan C1 основан на открытой платформенной логике, которая поддерживает как устоявшиеся подходы к автоматизации, так и современные программные методы. Гибкие инструменты – от структурированных функциональных блоков до интеграции дополнительных приложений – выгодны при проектировании, вводе в эксплуатацию и управлении всем жизненным циклом. Это облегчает адаптацию существующих систем и снижает сложность проектов.
Аппаратное обеспечение выполнено по модульному принципу и позволяет масштабировать систему от малого отдельного помещения до комплексных решений, охватывающих все инженерные системы Дополнительные модули индикации и расширения помогают в управлении, диагностике и расширении уровня ввода/вывода. Конструкция устройства соответствует промышленным стандартам качества и оптимизирована для шкафа управления, включая прочные материалы корпуса, возможность монтажа без инструментов и четкую структуру питания, связи и ввода/вывода.

Система управления основана на экосистеме PLCnext Technology и позволяет интегрировать ее в инфраструктуру KNX через соответствующие интерфейсы и экосистемы, например, через решения Symcon.

Для интеграции в существующую инфраструктуру здания Catan C1 имеет подходящие интерфейсы, библиотеки или партнерские решения для распространенных протоколов и систем. Среди ключевых возможностей — интеграция в инфраструктуру KNX, в частности, через IP-решения, такие как Symcon. Контроллер также может быть интегрирован в ИТ- и облачные системы, чтобы обеспечить стандартизированное управление освещением, затенением, ОВК или энергопотреблением.

Серия изделий Catan была разработана в соответствии с принципами экономики замкнутого цикла и имеет сертификат Cradle to Cradle Certified® (бронза). Основное внимание уделяется прозрачности материалов, долговечности дизайна, удобству обслуживания и повторному использованию. Модульная конструкция особенно удобна для модернизации и продлевает срок службы в полевых условиях. Типичные приложения включают автоматизацию помещений для освещения, затенения и вентиляции, автоматизацию зданий по всем направлениям, включая ОВК, мониторинг и сообщения о неисправностях, управление энергопотреблением с управлением нагрузкой и прозрачностью, а также сценарии модернизации существующих зданий с последовательной миграцией и гибридными инфраструктурами. «С контроллером Catan C1 мы дам интеграторам и эксплуатационникам открытую, модульно расширяемую платформу, которую можно бесшовно интегрировать в среды на базе KNX — например, через Symcon. Таким образом, существующую инфраструктуру можно продолжать использовать, проекты в существующих зданиях устойчиво расширять, а в новом строительстве — эффективно реализовывать», — комментирует Штеффен Менерт, глава департамента промышленных устройств управления и автоматизации компании Phoenix Contact.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management