Модернизация plug & play без переподключения: сигналы ввода/вывода можно быстро и безопасно перенести с помощью Varioface
С новым Varioface Migration Solution компания Phoenix Contact представляет полностью подключаемое решение для эффективной модернизации контроллера ET 200SP HA. Интеграция проходит без проблем и не требует модификации шкафа управления или изменения существующей полевой разводки.
Это уменьшает количество ошибок при подключении, сокращает количество проверок контуров и сводит к минимуму время отказа. Пользователи получают выгоду от экономичной и надежной модернизации своих систем. Varioface Migration Solution включает в себя модули миграции, специально разработанные для плат ввода/вывода, предварительно собранные комплекты кабелей и монтажную стойку, которая обеспечивает второй уровень установки перед кабельными каналами. Это позволяет заменить ET 200M/S7-300 на конструктивно более мощный ET 200SP HA без каких-либо дополнительных изменений. Продуманный механизм выдвижения и откидывания упрощает установку модулей миграции на заднем уровне и облегчает обслуживание. Для простой и безопасной переадресации сигналов 1:1 передние разъемы подключаются непосредственно к соответствующим модулям миграции с использованием существующей полевой разводки. Специальные комплекты кабелей направляют сигналы к ET 200SP HA. Принцип plug & play значительно сокращает время простоя и позволяет быстро ввести систему в эксплуатацию.
Портфель Varioface Migration Solution поддерживает аналоговые и цифровые платы ввода/вывода с 20- или 40-контактными передними разъемами ET 200M/S7-300 в версиях 24 В и 120 В/230 В. Безгалогенные комплекты кабелей предлагают варианты подключения с помощью штекерных соединителей D-SUB или технологии Push-in. Модернизация так же легко реализуется в системах с существующей системной кабельной разводкой Varioface: необходимо заменить только системные кабели. Полевая разводка и другие компоненты остаются неизменными, что сокращает количество прерываний процесса и упрощает планирование.
Phoenix Contact также предлагает полностью подключаемые системные кабельные решения для новых установок. Комбинация фронтальных адаптеров, системных кабелей и интерфейсных модулей обеспечивает быструю, четкую и безошибочную разводку с экономией времени до 90 % по сравнению с однопроводной разводкой. Varioface Migration Solution и системная кабельная разводка для управления образуют интегрированную систему для быстрой и экономически эффективной модернизации систем или новых установок. Эта концепция способствует высокой степени готовности оборудования и обеспечивает долгосрочную безопасность инвестиций.