Реле контроля тока стало проще

20.04.2026
Блок измерения тока CMU DC, установленный на монтажной рейке

С новым блоком измерения тока CMU DC компания Phoenix Contact предлагает понятное и компактное решение для реле контроля тока. Благодаря возможности соединения перемычками существующие установки можно легко дополнить практическим мониторингом энергопотребления и использования мощности.

Реле контроля тока CMU-DC определяет нагрузку на систему и заблаговременно предупреждает об отказе. Это отображается непосредственно на оптическом дисплее устройства или с помощью дистанционной сигнализации. При ширине 8 мм блок измерения тока не только экономит место в шкафу управления, но и готов к работе в кратчайшие сроки благодаря интуитивно понятному управлению и возможности прямого соединения перемычками с помощью программы клеммных колодок CLIPLINE complete. CMU DC полагается на четкие визуальные сигналы: светодиодный дисплей на передней панели показывает текущее состояние нагрузки, а дополнительное сообщение предупреждает о достижении определенных пороговых значений. В качестве альтернативы превышению порогового значения блок контроля тока передает текущее значение для анализа тенденций или простой оценки энергии с шагом 0,1 А через дистанционную сигнализацию. Это обеспечивает удаленный мониторинг использования мощности и максимальную прозрачность.

Благодаря небольшой ширине CMU DC представляет собой впечатляющее компактное решение для установки в условиях ограниченного пространства. Благодаря возможности прямого соединения перемычками с программой клеммных колодок CLIPLINE complete блок измерения тока можно быстро интегрировать. Это значительно сокращает затраты на монтаж кабеля. Пороговое значение устанавливается без дополнительного ПО с помощью боковых поворотных переключателей.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management