M23 HYBRID приборный соединитель для пайки волной

29.10.2025
M23 Приборные соединители для процессов пайки

Новые приборные соединители M23 HYBRID для пайки волной представляют собой компактное решение 3-в-1. Они обеспечивают надежную передачу сигналов, данных и питания в одном штекерном соединителе.

Гибридные штекерные соединители M23 обеспечивают на 80 % более быстрый монтаж и на 60 % меньше места для установки по сравнению с обычными многожильными проводами. Отказ от дополнительных штекерных соединителей для печатных плат снижает затраты, уменьшает сложность печатной платы и минимизирует риски ЭМС. Кроме того, он исключает этапы работы с высокой вероятностью ошибки, что еще больше повышает надежность.
Штекерные соединители рассчитаны на напряжение до 630 В переменного тока/850 В постоянного тока, ток до 30 А и поддерживают скорость передачи данных до 100 Мбит (CAT5). Они специально разработаны для пайки волной и соответствуют директиве RoHS II без исключения 6c. Полная гибридная система M23 включает в себя печатную плату, разъемы для устройств и полевые разъемы, а также гибридные кабели.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации