Инновационные испытательные блоки для энергетического перехода

20.04.2026
Фронтальная панель LPIT с подключенными кабелями

С Fame LPIT компания Phoenix Contact представляет новое поколение испытательных блоков для датчиков слабых сигналов в распределительных устройствах среднего и высокого напряжения. Решение обеспечивает быстрое, безопасное и удобное тестирование современных систем защиты.

Благодаря компактной конструкции все сигналы, необходимые для тестирования, могут быть доступны непосредственно на дверце распределительного шкафа, на передней панели или в 19-дюймовых вставных блоках без изменения кабельной разводки системы. Прочный металлический корпус с отдельным заземляющим контактом обеспечивает надежную защиту от электромагнитных помех. Fame LPIT расшифровывается как «Low Power Instrument Transformer» и включает в себя как тестовые вилки, так и контрольные штекеры. Тестовые вилки обеспечивают доступ ко всем восьми сигнальным контактам интерфейса RJ45 и предназначены как для средневольтных, так и для высоковольтных датчиков. Особенностью является устойчивость к импульсным перенапряжениям до 5 кВ, что позволяет использовать их в высоковольтных системах и гарантирует особенно высокий уровень безопасности. Для систем среднего напряжения имеются два отдельных штекерных подключения RJ45, позволяющие подключать комбинированные или отдельные датчики среднего напряжения U/I.

Пользователи выигрывают от значительного сокращения усилий по тестированию, минимизации времени простоя и простой интеграции в существующие системы. Fame LPIT устанавливает новые стандарты безопасности, эффективности и перспективности, а также оказывает поддержку операторам сетей, промышленности и инфраструктуре в преодолении проблем энергетического перехода.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management