Вставные модули силовых контактов Heavycon для сильноточных приложений
Новые модули контактных вставок Heavycon Power от Phoenix Contact были специально разработаны для сильноточных приложений до 300 А. Сочетание с другими модулями для передачи сигналов, данных и питания в одном корпусе создает очень компактный интерфейс.
Новые вставные модули силовых контактов выпускаются в двух вариантах: с обжимным соединением для проводников сечением до 120 мм² и с зажимным соединением Push-in для проводников сечением до 16 мм². Особенностью является блокировка и разблокировка обжимных контактов без использования инструментов. Это обеспечивает быструю и безопасную кабельную разводку даже в ограниченном пространстве или при монтаже. Технология Push-in также позволяет легко и без инструментов подключать проводники сечением до 16 мм².
Вставные модули силовых контактов Heavycon рассчитаны на расчетное напряжение до 1 000 В и ток до 300 А. Модули подходят для модульных несущих рамок Heavycon и обеспечивают ударопрочность и вибростойкость в соответствии с DIN EN 61373.