Новый онлайн-конфигуратор для штекерных соединителей большой грузоподъемности
Конфигуратор Heavycon - это онлайн-инструмент для простой, быстрой и безопасной настройки штекерных соединителей. Большое количество возможных комбинаций часто затрудняет выбор правильного решения даже для экспертов. Конфигуратор помогает пользователям выбирать, проверять и визуализировать штекерные соединители и экономит драгоценное время в проектном бизнесе.
Инструмент предлагает интеллектуальную проверку комбинаций, которая позволяет избежать неправильных сочетаний. Конфигурации, ориентированные на проект, можно именовать, сохранять и совместно использовать. Зарегистрированные пользователи имеют доступ к ценам, единицам измерения и наличию товара.
Есть три варианта входа:
- Пользователи получают готовые предложения решений, которые они могут заказать напрямую или индивидуально.
- Режим мастера с помощью простых вопросов направляет вас к идеальному предварительному выбору в 3D-конфигурации и идеально подходит для начала работы.
- Режим эксперта позволяет свободно конфигурировать штекерный соединитель целиком или только одну его сторону, что особенно удобно при работе с проектами.
Инструмент доступен по всему миру на сайте Phoenix Contact и не требует установки.