Модульные зарядные розетки с уменьшенной глубиной установки - для гибкой и компактной установки
Модульные зарядные розетки CHARX connect тип 2 от Phoenix Contact теперь доступны с уменьшенной монтажной глубиной: третье поколение представляет собой оптимизированное решение для гибкой и компактной интеграции в инфраструктуру зарядных устройств.
Благодаря уменьшению монтажной глубины почти на 20 мм новые зарядные розетки позволяют сэкономить до 38 процентов пространства по сравнению с предыдущим поколением. Они идеально подходят для компактных бытовых зарядных устройств и зарядных станций с ограниченным пространством для установки. Еще одна новая особенность - зарядная розетка теперь может быть установлена непосредственно на печатной плате в качестве альтернативы традиционной установке с использованием соединительных кабелей. Новое поколение также предлагает выбор из трех положений привода - на 4 часа, 8 часов и 12 часов. Это позволяет адаптировать его к различным условиям установки. Зарядная розетка подходит для установки как спереди, так и сзади.
Как и его предшественник, третье поколение основано на модульной системе, получившей две награды. Отдельные компоненты и функции можно комбинировать по отдельности: Защитная крышка IP55 в круглом или квадратном исполнении, опционально со встроенным индикатором состояния RGB LED и шторкой. Разъемные соединительные кабели поставляются различной длины и классов производительности, а также, по желанию, с датчиками температуры. Кроме того, новое поколение полностью совместимо со всеми компонентами семейства CHARX connect modular и, таким образом, обеспечивает максимальную свободу проектирования для производителей зарядной инфраструктуры.
Розетки для зарядки от сети переменного тока также отвечают самым высоким требованиям к безопасности, прочности и интеграции, обеспечивая надежную работу даже в сложных условиях окружающей среды. Опциональный встроенный температурный датчик PTC защищает от перегрева, а механический затвор обеспечивает соответствующую стандартам степень защиты от случайного прикосновения в соответствии со степенью защиты IPXXD. Кроме того, полностью литые контакты со специальным покрытием обеспечивают превосходную защиту от коррозии, долгий срок службы и эффективную передачу энергии. Интуитивно понятное управление одной рукой и компактная, прочная конструкция из армированного стекловолокном пластика делают CHARX connect modular идеальным решением для создания сложной зарядной инфраструктуры - даже в особенно маленьких помещениях.