Блок питания для настенного монтажа теперь также с зажимами Push-in
Источники питания TRIO POWER для настенного монтажа мощностью до 2,5 кВт теперь имеют зажим Push-in. Устройства с выходным напряжением 24 или 48 B DC отличаются высокой плотностью мощности и высокой эффективностью при компактном дизайне.
Новые блоки питания для настенного монтажа теперь оснащены технологией push-in, что делает установку быстрой и простой. Кроме того, различные варианты монтажа обеспечивают гибкие возможности применения: Они могут быть установлены как на боковой, так и на задней стенке корпуса или с помощью адаптеров. Благодаря диапазону входного напряжения от 85 до 264 В переменного тока и выходному напряжению 24 или 48 В постоянного тока, источники питания чрезвычайно универсальны. Динамический буст обеспечивает кратковременное увеличение мощности до 140 процентов в течение 5 секунд. Устройства со встроенным кольцевым диодом можно подключать как последовательно, так и параллельно, что позволяет легко увеличить мощность и выходное напряжение. Источники питания также оснащены дополнительным источником питания 5 В/2 А. Кроме того, устройства Trio Power отвечают повышенным требованиям к электромагнитной совместимости класса B, что приводит к снижению уровня электромагнитных помех, создаваемых устройствами. Широкие функции контроля, такие как светодиодная сигнализация и интерфейс шины CAN, позволяют обнаружить и устранить проблемы на ранней стадии.