Smart Ethernet Box с улучшенным корпусом для outdoor-применений и замковым адаптером
Smart Ethernet Box от Phoenix Contact – это мощный коммутатор PoE для работы в сложных условиях Outdoor. Новые функции включают оптимизированные функции корпуса и замковый адаптер, которые упрощают установку, обслуживание и защиту доступа.
Съемная сплайс-кассета в оптоволоконных версиях SCX...LX и съемная фланцевая пластина с кабельными вводами облегчают подключение кабелей. В случае обслуживания сращиваемые оптоволоконные кабели остаются нетронутыми, и устройство можно заменить без повторного сращивания. Благодаря съемной сплайс-кассете и фланцевой пластине требования к срокам замены устройств, которые в «Оценках риска чрезвычайных ситуаций» часто составляют менее 24 часов, а в критических ситуациях – даже менее 60 минут, теперь значительно ниже.
Предварительно смонтированные кабельные вводы и адаптер для установки на стену или на мачте с помощью защелкивающегося механизма обеспечивают быстрый монтаж. При необходимости кабельный ввод можно удлинить до M32, чтобы безопасно проложить более крупные линии питания. Практичный комплект замковых адаптеров позволяет использовать полуцилиндр европрофиля 30/10 мм, который оператор заменяет на свою систему запирания. Сочетание сменного корпуса, замкового адаптера и концепции защиты, протестированной на соответствие стандартам IK10 и IP65/NEMA 4X, создает гибко интегрируемое решение для промышленных сетей и приложений с повышенными требованиями к безопасности.