Новые веб-панели для наружной установки из серии изделий WP 6000

01.10.2025
Прочная серия WP 6000

Новая веб-панель серии изделий WP 6000 от Phoenix Contact была специально разработана для использования в экстремальных внешних условиях.

Параллельно со стандартной моделью WP 6000, совместимые с вырезами прочные программируемые терминалы WP 6000 имеют множество вариантов конфигурации и аппаратных функций, предназначенных для использования вне помещений.

Рост автоматизации в таких областях, как инфраструктура, возобновляемые источники энергии, сельскохозяйственная техника, транспортное оборудование и зарядные станции, приводит к увеличению спроса на программируемые терминалы для сложных условий эксплуатации. Новая веб-панель для наружной установки была специально разработана для сложных условий эксплуатации, отличается особой прочностью и удобством использования. Благодаря дисплею, считываемому при солнечном свете, со встроенной защитой от ультрафиолетового и инфракрасного излучения, дисплей остается четким и легко читаемым даже под прямыми солнечными лучами. Расширенный диапазон температур от -30 до +65 °C обеспечивает надежную работу даже в экстремальных климатических условиях. Панель также обладает повышенной ударопрочностью 40 g и виброустойчивостью 5 g. Устойчивый к царапинам сенсорный экран с защитой от ультрафиолетового излучения обеспечивает точность управления и долговечность.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации