Простые сигнальные кабели со штекерными соединителями Push-Pull M12

29.10.2025
Восьмиконтактные штекерные соединители Push-Pull M12

Phoenix Contact расширяет ассортимент своей продукции, включая восьмиполюсные сигнальные кабели с кодом A и предварительно собранными штекерными соединителями Push-Pull M12. Они позволяют быстро и легко прокладывать сигнальные кабели.

Их можно безопасно и без инструментов установить, просто подключив к розетке, даже в ограниченном пространстве и при высокой плотности кабелей. По сравнению с обычными винтовыми соединениями установка штекерных соединителей экономит до 80 процентов времени.

Штекерные соединители Push-Pull M12 выпускаются в различных вариантах, включая прямые и угловые варианты, а также штыревые и гнездовые версии. Они имеют внутреннюю и внешнюю блокировку, что позволяет соединять их в полете. Существуют экранированные и неэкранированные варианты. Штекерные соединители с технологией Advanced Shielding Technology обеспечивают надежное соединение экрана.

Степени защиты IP65 и IP67 обеспечивают высокую надежность и долговечность. Благодаря стандартному исполнению в соответствии с IEC 61076-2-010 ассортимент продукции обладает высокой степенью перспективности.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management