Virtual PLCnext Control: программное управление для промышленного будущего

01.10.2025
Virtual PLCnext Control

С Virtual PLCnext Control компания Phoenix Contact представляет программное решение для управления, обеспечивающее гибкие функции автоматизации в виртуализированных ИТ-средах.

Решение полностью интегрировано в экосистему PLCnext Technology и открывает новые возможности для создания современных, масштабируемых и ресурсосберегающих концепций автоматизации без физического оборудования управления.

Virtual PLCnext Control является аппаратно-независимым и основан на инициативе открытых контейнеров (OCI). Это позволяет запускать управляющее программное обеспечение как контейнерное приложение в современных ИТ-инфраструктурах, таких как Docker или Hyper-V, на системах Windows или Linux, локально или в облаке. Такая архитектура обеспечивает быстрое развертывание, простое масштабирование и высокую степень гибкости при интеграции в существующие ландшафты автоматизации и ИТ. Новое решение будет впервые представлено на выставке SPS 2025 в Нюрнберге. Там Phoenix Contact покажет, как Virtual PLCnext Control открывает новые степени свободы в автоматизации и переносит контроллер непосредственно в мир ИТ. Посетители стенда в павильоне 9-310 могут сами убедиться в преимуществах системы управления на основе программного обеспечения.

"С помощью Virtual PLCnext Control мы переносим систему управления туда, где она нужна сегодня: В мир ИТ", - объясняет Андре Бранд, менеджер по управлению продуктами Controls компании Phoenix Contact. "Наши клиенты выигрывают от высокой масштабируемости, быстрого развертывания и возможности реализовывать проекты автоматизации гибко и с экономией ресурсов" Новое решение поддерживает все привычные функции, такие как программирование по стандарту IEC 61131-3, интеграция языков высокого уровня, OPC UA, MQTT и использование приложений из PLCnext Store. При этом сохраняется привычная среда разработки - только без физического управляющего оборудования.

Virtual PLCnext Control идеально подходит для применения в области цифровизации промышленности, где традиционная система управления достигает своих пределов - будь то моделирование, тестовые среды, концепции распределенного управления или как часть архитектуры edge.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management