Коммутаторы Industrial Ethernet: пригодные к использованию в промышленности, неуправляемого и управляемого типа

Коммутаторы Industrial Ethernet: пригодные к использованию в промышленности, неуправляемого и управляемого типа

Ассортимент наших коммутаторов Industrial Ethernet включает в себя управляемые и неуправляемые коммутаторы с поддержкой Gigabit Ethernet, PoE, сертификацией по МЭК 61850 и для установки на DIN-рейку. Это дает вам широкие возможности для построения производительных и безопасных сетей даже в неблагоприятных окружающих условиях: медные и оптоволоконные порты и функции резервирования обеспечивают возможность гибкого объединения ваших установок и простого сегментирования вашей промышленной сети.

Go to Product Detail Page for item 2702981
FL NAT 2304-2GC-2SFP - Industrial Ethernet Switch
FL NAT 2304-2GC-2SFP - Industrial Ethernet Switch
2702981

Managed NAT Switch 2000 серия, 4 порты RJ45 10/100/1000 Мбит/с, 2 SFP-порты 100/1000 Мбит/с, 2 порты Combo 10/100/1000 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, Температура окружающей среды (при экспл.): -40 °C ... 70 °C, Диапазон напряжения питания: 12 В DC ... 57 В DC, PROFINET Conformance-Class B, 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Процесс разработки сертифицирован в соответствии с МЭК 62443-4-1, Совместимость с МЭК 62443-4-2

Go to Product Detail Page for item 2702910
FL SWITCH 2312-2GC-2SFP - Industrial Ethernet Switch
FL SWITCH 2312-2GC-2SFP - Industrial Ethernet Switch
2702910

Managed Switch 2000 серия, 12 порты RJ45 10/100/1000 Мбит/с, 2 SFP-порты 100/1000 Мбит/с, 2 порты Combo 10/100/1000 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, Температура окружающей среды (при экспл.): -40 °C ... 70 °C, Диапазон напряжения питания: 12 В DC ... 57 В DC, PROFINET Conformance-Class B, Расширенный диапазон температуры, Процесс разработки сертифицирован в соответствии с МЭК 62443-4-1, Совместимость с МЭК 62443-4-2

Go to Product Detail Page for item 2702969
FL SWITCH 2206-2SFX - Industrial Ethernet Switch
FL SWITCH 2206-2SFX - Industrial Ethernet Switch
2702969

Managed Switch 2000 серия, 6 порты RJ45 10/100 Мбит/с, 2 SFP-порты 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, Температура окружающей среды (при экспл.): -40 °C ... 70 °C, Диапазон напряжения питания: 12 В DC ... 57 В DC, PROFINET Conformance-Class B, Расширенный диапазон температуры, Процесс разработки сертифицирован в соответствии с МЭК 62443-4-1, Совместимость с МЭК 62443-4-2

Go to Product Detail Page for item 1089135
FL SWITCH 2506-2SFP PN - Industrial Ethernet Switch
FL SWITCH 2506-2SFP PN - Industrial Ethernet Switch
1089135

Managed Switch 2000 серия, 6 порты RJ45 10/100/1000 Мбит/с, 2 SFP-порты 100/1000 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, Температура окружающей среды (при экспл.): -40 °C ... 70 °C, Диапазон напряжения питания: 19 В DC ... 32 В DC, PROFINET Conformance-Class B, Расширенный диапазон температуры, Преднастройка режима PROFINET, светодиодные индикаторы состояния PROFINET, Процесс разработки сертифицирован в соответствии с МЭК 62443-4-1, Совместимость с МЭК 62443-4-2

Go to Product Detail Page for item 2702666
FL SWITCH 2108 - Industrial Ethernet Switch
FL SWITCH 2108 - Industrial Ethernet Switch
2702666

Managed Switch 2000 серия, 8 порты RJ45 10/100/1000 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, Температура окружающей среды (при экспл.): 0 °C ... 60 °C, Диапазон напряжения питания: 18 В DC ... 32 В DC, PROFINET Conformance-Class A, Процесс разработки сертифицирован в соответствии с МЭК 62443-4-1, Совместимость с МЭК 62443-4-2

Новые изделия

Управляемые коммутаторы в формате 19"
Управляемые коммутаторы для сложных условий эксплуатации
Коммутатор Ethernet APL
Неуправляемые коммутаторы PoE
Неуправляемый коммутатор в формате REG
Коммутаторы Raptor
Управляемые коммутаторы TSN

Управляемые коммутаторы в формате 19"

Высокая плотность портов для конвергентных сетей

Новая серия FL SWITCH 5900 отличается высокой производительностью передачи данных, широкими функциями безопасности и современными механизмами TSN. Управляемые коммутаторы в 19-дюймовом формате с гибкими возможностями выбора портов – перспективное решение для требовательных промышленных сетей.

Основные характеристики

  • Магистральный коммутатор 19" с высокой плотностью портов и гибкими возможностями выбора портов
  • Набор функций TSN с точной синхронизацией времени
  • Комплексные функции безопасности
  • Совместимость с известными управляемыми коммутаторами серии 2000
  • Опциональный резервный источник питания

Преимущества для Вас

  • Надежные, высокодоступные и безопасные сетевые решения
  • Широкие новые возможности для построения критически важных приложений
  • Простой и быстрый ввод в эксплуатацию
  • Широкий выбор вариантов для самых взыскательных требований
  • Быстрая и эффективная передача данных

Прочные управляемые коммутаторы

Идеальны для областей с повышенными требованиями

Коммутаторы второго уровня в портфолио Raptor обеспечивают надежную работу даже в экстремальных условиях окружающей среды. Серия Raptor отвечает высоким требованиям стандартов МЭК 61850-3 и IEEE 1613 и поэтому идеально подходит для применения в критически важных инфраструктурах.

Основные характеристики

  • Мощная функциональность уровня 2
  • Высокая скорость благодаря гигабитной поддержке
  • Расширенный диапазон температуры (от -40 до +70 °C)
  • Высокая плотность портов

Преимущества для Вас

  • Надежная работа даже в экстремальных условиях окружающей среды благодаря сертификации МЭК 61850 и IEEE 1613
  • Гибкие возможности установки благодаря монтажу в 19-дюймовую стойку или на верхнюю направляющую
  • Широкий выбор вариантов обеспечивает разнообразие применения

Коммутатор Ethernet APL для перерабатывающей промышленности

Ethernet вплоть до полевого уровня

Ethernet APL обеспечивает безопасную и эффективную передачу данных в перерабатывающей промышленности. С помощью полевого коммутатора Ethernet APL датчики интегрируются в сеть Ethernet через двухпроводное подключение Ethernet. Данные с полевого уровня доступны напрямую.

Основные характеристики

  • Передача данных всего по одной паре проводов
  • Возможно применение во взрывобезопасных областях (зоны 0, 1 и 2)
  • Охват больших расстояний: длина магистрали до 1 000 м, ответвления до 200 м
  • Коммутатор также может взаимодействовать с устройствами Profibus PA
  • Большое количество портов, в общей сложности 24 порта APL

Преимущества для Вас

  • Доступ к данным датчиков с полевого уровня напрямую
  • При этом уменьшается трудоемкость кабельной разводки, так как не требуется прокладка дополнительных кабелей
  • Снижается сложность, так как подсистемы или шлюзы больше не нужны
  • Экономически эффективная модернизация оборудования благодаря использованию существующих кабелей полевой шины

Неуправляемые коммутаторы PoE

Питание Power over Ethernet полевых устройств

Неуправляемые коммутаторы ​Power over Ethernet​ (​PoE​) обеспечивают передачу питания и данных на восемь конечных устройств посредством одного кабеля ​Ethernet​. Некоторые модели также оснащены портами SFP, которые обеспечивают дополнительную гибкость в зависимости от требований к удаленности.

Основные характеристики

  • Гигабитные неуправляемые коммутаторы с восемью портами Power over Ethernet
  • В соответствии с IEEE 802.3 af / at / bt
  • Бюджет мощности до 240 Вт
  • Сообщения с приоритетом QoS (Quality of Service)
  • В наличии вариант с высокой степенью защиты IP67

Преимущества для Вас

  • Приоритизация трафика данных: повышение стабильности сети и готовности оборудования
  • Гибкие возможности применения благодаря широкому выбору вариантов
  • Высокая производительность для приложений с высокой пропускной способностью

Коммутаторы REG для монтажа в здании

Компактная и простая установка

Неуправляемые коммутаторы в формате REG могут быть интегрированы напрямую в распределительные шкафы электромонтажа благодаря простому и компактному монтажу. Интеграция здания в сеть легко реализуется с помощью надежных и мощных сетевых компонентов.

Основные характеристики

  • Формат REG
  • Вариант Power over Ethernet (PoE) мощностью до 30 Вт на порт
  • Поддержка энергосберегающего Ethernet
  • Особенно высокая скорость благодаря гигабитной поддержке

Преимущества для Вас

  • Минимизация усилий по установке и занимаемого пространства благодаря формату REG
  • Сокращение затрат на кабельную разводку: питание устройств подключения осуществляется напрямую через Power over Ethernet
  • Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря технологии plug & play
  • Простое управление, так как не требуется настройка конфигурации

Управляемые коммутаторы для высоких требований

Использование в критических инфраструктурах

Коммутаторы Raptor обеспечивают надежную и безопасную работу в экстремальных условиях окружающей среды. Портфель Raptor отвечает высоким требованиям стандартов МЭК 61850-3 и IEEE 1613. Коммутаторы идеально подходят для применения в критической инфраструктуре и энергоснабжении.

Основные характеристики

  • Масштабируемая платформа для удовлетворения изменяющихся требований к производительности и конфигурации
  • Высокая плотность соединений и разнообразный выбор коммуникационных модулей
  • Гибкие возможности монтажа в стандартную 19" стойку или на монтажную рейку

Преимущества для Вас

  • Надежные управляемые коммутаторы, отвечающие высоким требованиям критически важных инфраструктур
  • Высокопроизводительная работа даже в экстремальных условиях окружающей среды благодаря сертификации МЭК 61850 и IEEE 1613
  • Многочисленные функции обеспечения безопасности для защиты сетей критической инфраструктуры

Управляемые коммутаторы TSN

Сети Ethernet с поддержкой работы в реальном времени

Управляемые коммутаторы TSN позволяют создавать приложения с точной синхронизацией времени. Они обеспечивают коммуникацию в реальном времени и повышенную готовность в автоматизированных сетях. Теперь можно приобрести новые варианты со стекловолоконным соединением.

Основные характеристики

  • Точная синхронизация времени (IEEE 801.2AS и IEEE 1588v2) и прерывание кадров (IEEE 802.1Qbu)
  • Поддержка профиля CC-Link IE TSN
  • Управление потоком при помощи PROFINET
  • Имеет все проверенные временем характеристики FL SWITCH 2300

Преимущества для Вас

  • Коммутаторы TSN повышают производительность, надежность и доступность промышленных сетей
  • Широкие новые возможности для построения критически важных приложений
  • Можно использовать в классических приложениях, при дальнейшем внедрении TSN замена устройств не требуется

Неуправляемые коммутаторы


Промышленные неуправляемые коммутаторы Phoenix Contact отличаются изменяемым количеством портов и узкой конструкцией. У нас Вы найдете неуправляемые коммутаторы с различным функционалом.

  • Для стандартных приложений: Неуправляемые коммутаторы серии 1000 впечатляют своей компактной конструкцией и гибкими возможностями установки. Варианты 1100 также имеют скорость передачи в гигабитном диапазоне. Вы можете установить FL SWITCH 1000 на плоской поверхности в шкафу управления или на стене с помощью монтажных принадлежностей.
  • Для установки в полевых условиях: Серии 1600 и 1700 особенно устойчивы к воздействию окружающей среды.
  • В 19": Неуправляемые коммутаторы серий 1800 и 1900 идеально подходят для использования в центрах обработки данных и диспетчерских.
  • С Power over Ethernet (​PoE​): Неуправляемые коммутаторы ​Power over Ethernet​ серии 1000 обеспечивают передачу питания и данных на восемь конечных устройств посредством одного кабеля ​Ethernet​.

Управляемые коммутаторы для универсальных систем автоматизации


Управляемые коммутаторы серий 2000 и 5900 обеспечивают экономичное управление сетью Ethernet благодаря простоте ввода в эксплуатацию и широкому выбору вариантов. Помимо расширенных функций, они также обеспечивают связь по стекловолокну и оснащены многочисленными средствами защиты.

  • Для монтажа на верхнюю направляющую: Модели 2000, 2100, 2200 и 2300 монтируются на DIN-рейку классическим способом.
  • В 19": Коммутаторы серии 5900 подходят для монтажа в стойку и образуют идеальный интерфейс между OT и IT.
  • С функцией маршрутизации: Варианты NAT серии 2000 обеспечивают простое подключение машин или систем с одинаковым диапазоном IP-адресов к наложенной сети. Они объединяют коммутацию и маршрутизацию в едином корпусе для установки на DIN-рейку.
  • Для установки в полевых условиях: Благодаря классу защиты IP67 варианты 2600 и 2700 подходят для использования в полевых условиях, они особенно компактны и прочны.

Также доступны отдельные варианты, поддерживающие новейшие стандарты связи:

  • FL SWITCH TSN 2300 и FL SWITCH 5900 поддерживают стандарт Time-Sensitive Networking (TSN) для реализации сетей Ethernet с поддержкой реального времени.
  • Коммутатор однопарного Ethernet поддерживает стандарт SPE 10 BASE-T1L и, таким образом, обеспечивает сквозную IP-связь вплоть до полевого уровня.
  • Коммутатор Ethernet APL позволяет обеспечить прямое двухпроводное подключение Ethernet для датчиков или полевых устройств в технологических процессах и взрывоопасных зонах.

Управляемые коммутаторы для высоких требований


Для применения в (критической) инфраструктуре предлагаются специальные варианты коммутаторов, отвечающие особым сертификатам и стандартам этой отрасли.

  • Для энергетического сектора: Модульные коммутаторы Raptor разработаны с учетом высоких требований критической инфраструктуры и энергетического сектора. Они обеспечивают безопасное, надежное и высокопроизводительное сетевое соединение в сложных условиях и отличаются широкими функциональными возможностями по обеспечению безопасности и сертификацией МЭК 61850.
  • Для инфраструктурных приложений: Управляемые коммутаторы серий 3000 и 4000 – лучший выбор. Они сочетают в себе обширные функции диагностики, производительности и обеспечения безопасности.
  • Для приложений с поддержкой Power over Ethernet: Доступны варианты PoE для передачи данных и энергоснабжения по одному Ethernet-кабелю.

Программное обеспечение для сетевого управления


FL Network Manager

FL Network Manager упрощает конфигурирование и управление встроенными программами

Программное обеспечение для сетевого управления FL Network Manager позволяет быстро и просто вводить в эксплуатацию сеть. Программное обеспечение рассчитано на выполнение следующих функций:

  • сканирование имеющейся сети;
  • распределение IP-адресов и настройка устройств;
  • конфигурация нескольких устройств;
  • обработка файла конфигурации;
  • обновление встроенной программы;
  • написание сценариев SNMP.