Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

FL Network Manager

FL Network Manager Простой ввод в эксплуатацию сети и мониторинг устройств

Новое программное обеспечение управления сетью FL NETWORK MANAGER позволяет с легкостью вводить в эксплуатацию управляемые коммутаторы, компоненты WLAN и устройства защиты Phoenix Contact.

Кроме того, можно выполнять мониторинг сетевых компонентов и обновлять встроенную программу к ним. Функция создания конфигурации для нескольких устройств экономит немало времени при развертывании и эксплуатации сети Ethernet.

Преимущества для Вас

  • Удобное назначение IP-адресов в сети через BOOTP, DHCP и DCP
  • Простая настройка VLAN, даже без предварительных знаний, благодаря мастеру настройки VLAN
  • Быстрая настройка многих компонентов с конфигурацией нескольких устройств
  • Обзор и диагностика всех компонентов сети благодаря графическому отображению топологии
  • Быстрое и одновременное обновление встроенной программы на нескольких устройствах
  • Безопасный обмен данными с сетевыми компонентами по SNMPv3

Программное обеспечение FL-Network Manager позволяет быстро и просто вводить в эксплуатацию сеть. Программное обеспечение поддержит вас на следующих этапах:

Опции сканирования в FL NETWORK MANAGER

Настраиваемые опции сканирования в FL-Network Manager

Сканирование сети – Простой способ обнаружения устройств

В существующих сетях программа Network Manager использует различные механизмы, чтобы считывать устройства. Кроме стандартной процедуры поиска в IP-диапазоне, могут использоваться и другие механизмы, например DCP или SNMP Broadcast.

Обнаруженные устройства отображаются наглядным способом в виде таблицы и могут включаться в проект посредством нажатием кнопки мыши.

Распределение IP-адресов и настройка устройств с FL NETWORK MANAGER

Изменение IP-адреса в FL-Network Manager

Распределение IP-адресов и настройка устройств

Поддержка различных механизмов распределения IP-адресов (BootP, DHCP, DCP) позволяет реализовать распределение IP-адресов как для устройств Industrial Ethernet, так и приложений PROFINET и EtherNet/IP, не требуя больших усилий. MAC-адреса устройств позволяют планировать распределение IP-адресов.

Те компоненты сети, которые интегрированы в проект, можно настраивать в расширенном режиме. Кроме того, можно менять такие стандартные параметры, как IP-адрес, маску подсети, адрес шлюза и имя устройства, представленные в удобном табличном формате.

Скриншот мастера настройки VLAN

Мастер настройки VLAN обеспечивает удобную конфигурацию

Настройка VLAN даже без предварительных знаний

Выбор конечных устройств, которые станут членами VLAN, легко осуществляется с помощью графической топологии сети. На основе выбора конфигурации для конечных устройств и коммутаторов автоматически создаются сетевым менеджером FL Network Manager и затем распространяются по всей системе. Проверка конфигурации VLAN перед распространением ее на устройства позволяет избежать прерывания связи. Благодаря мастеру настройки VLAN конфигурирование сетей VLAN возможно даже без предварительных знаний.

Экспертный режим также позволяет вручную изменять автоматически созданную конфигурацию VLAN. Это включает, в частности, добавление и удаление портов и устройств, а также изменение приоритетов.

Простая обработка файлов конфигурации в FL NETWORK MANAGER

Загрузка конфигурации устройства при помощи FL-Network Manager

Простая обработка файлов конфигурации

Для быстрой замены или восстановления параметров устройств можно применить файлы конфигурации на нескольких устройствах одновременно, два раза нажав кнопку мыши. Файлы хранятся в памяти с присвоенным IP-адресом и меткой времени, что позволяет быстро идентифицировать устройства и отслеживать номера версий.

Даже установка файлов конфигурации на устройствах производится в несколько щелчков:

  1. выбрать соответствующие устройства
  2. выбрать функцию «Загрузить файл конфигурации на устройство»,
  3. выбрать из списка файл для каждого устройства и запустить установку на всех устройствах.
Обновление встроенной программы на нескольких устройствах в FL NETWORK MANAGER

Выбор файлов для обновления встроенной программы при помощи FL-Network Manager

Обновление встроенной программы на нескольких устройствах

Network Manager позволяет одновременно обновлять все устройства без большого усилия. Программное обеспечение включает все необходимые для этого функции, поэтому дополнительные инструменты не требуются.

  1. Выделить устройства
  2. Выбрать файлы встроенной программы
  3. Запустить обновление всех устройств в параллельном режиме
Одновременное конфигурирование нескольких устройств с FL Network Manager

Конфигурация для нескольких устройств

Одновременное конфигурирование нескольких устройств

Для настройки одинаковых параметров на множестве устройств, например, для активации механизмов резервирования, в ПО Network Manager реализована функция создания конфигурации для нескольких устройств. Для применения функции к любому количеству устройств в сети требуется всего несколько щелчков мышью.

Конфигурирование и диагностика для любого устройства с поддержкой SNMP в FL NETWORK MANAGER

Написание сценариев SNMP

Конфигурирование и диагностика для любого устройства с поддержкой SNMP

Для полной настройки параметров устройств можно создавать скрипты SNMP. Затем эти скрипты можно сохранять и применять на других устройствах. Это дает возможность настройки параметров и диагностики любого устройства, поддерживающего SNMP. Наряду с такими сетевыми инфраструктурными компонентами, как коммутаторы, беспроводные точки доступа WLAN и расширители Ethernet, можно настраивать станции ввода-вывода и источники питания Phoenix Contact с поддержкой Ethernet. Благодаря простому синтаксису и готовым шаблонам это могут делать не только эксперты в области информационных технологий.

Топология RSTP FL Network Manager

Топология RSTP FL Network Manager

Отображение топологии со встроенной функцией кольцевой диагностики

Для обнаружения и отображения сетей Ethernet FL Network Manager поддерживает функции отображения топологий и кольцевой диагностики. Топология обнаруживает компоненты сетевой инфраструктуры и оконечные устройства, а также соединения VPN и архитектуры NAT, и представляет их в различном виде. Кроме того, имеется подробный вид с параметрами диагностики для протоколов резервирования, VLAN, PROFINET и т. д.