Управляемые коммутаторы 3000 и 4000

Четыре управляемых коммутатора с расширенным кольцевым резервированием

Расширенное кольцевое резервирование коммутаторов 3000 и 4000 обеспечивает сверхбыстрое переключение в случае неисправности

Построение мощных сетей

Управляемые коммутаторы серий 3000 и 4000 создают условия для безотказной работы сетей. Благодаря расширенному кольцевому резервированию время переключения в случае сбоя ​​в кольце с несколькими сотнями коммутаторов составляет всего 15 мс. Для достижения максимальной отказоустойчивости возможно объединение до трех сетей кольцевой топологии. Также возможно создание колец с двойным резервированием.

В части управления сетями коммутаторы предлагают до 64 виртуальных сетей VLAN, многоадресную фильтрацию и транкинговую связь. Серия 4000 дополнительно оснащается двумя гигабитными портами (медь, оптоволокно или SFP) для подключения к вышестоящей сети.

Схема с одним безопасным замком, который представляет механизмы безопасности

Управляемые коммутаторы 3000 и 4000 предлагают ряд механизмов безопасности

Функции обеспечения безопасности и IT

Коммутаторы 3000 и 4000 поддерживают целый ряд стандартов IEEE и благодаря этому идеально подходят для применения в сетях с высокими требованиями. Кроме того, в них реализованы различные функции безопасности, направленные на защиту вашей сети:

  • Профили пользователей
  • Защита портов (24 MAC-адреса/порт)
  • ​Аутентификация по протоколу IEEE​ 802.1x RADIUS
  • HTTPS
Женщина выполняет конфигурирование и диагностику коммутаторов ​Ethernet

Веб-инструмент имеет интуитивно понятное оформление и предлагает различные пользовательские роли

Удобное управление

Конфигурирование и диагностика коммутаторов ​Ethernet могут осуществляться с помощью веб-инструмента управления, протокола ​SNMP​ или через последовательный интерфейс. Ориентированный на пользователя веб-инструмент для управляемых коммутаторов 3000 и 4000 представляет собой наиболее комфортное средство управления. Конфигурируемые веб-сайты и пользовательские роли обеспечивают наглядность.

Управляемые коммутаторы согласно МЭК 61850-3

E-варианты управляемых коммутаторов 4000 пригодны для применения согласно МЭК 61850-3 и IEEE 1613

Варианты для применения согласно МЭК 61850/IEEE 1613

E-варианты 4800E (для 19-дюймовых шкафов) специально рассчитаны на использование в энергетических установках. Они соответствуют жестким требованиям стандартов МЭК 61850-3 и IEEE 1613. Эти варианты обеспечивают надежную работу круглые сутки в самых сложных условиях. В первую очередь, за счет высокой устойчивости к электромагнитным и электростатическим помехам, расширенному диапазону температуры и повышенной ударо- и вибростойкости.

Обзор FL SWITCH 3000 и 4000

FL SWITCH 3000
FL SWITCH 4000
FL SWITCH 3000

FL SWITCH 4000

Скорость передачи 10/100 Мбит/с 10/100/1000 Мбит/с
Контакт для передачи аварийного сигнала да да
Диапазон температуры -40 °C … +75 °C | -10 °C … +60 °C (в выбранных моделях) –40 °C … +75 °C
Класс защиты IP20 IP20
Напряжение питания 24 ... 48 В DC 24 ... 48 В DC
Функции фильтрации
Quality of Service да да
VLAN да да
Многоадресная фильтрация / отслеживание сетевого трафика IGMP да да
Резервирование
Быстрое связующее дерево (RSTP) да да
Менеджер MRP / клиент нет / нет нет / нет
Обнаружение высокоскоростного кольца (FRD) нет нет
Поддержка большой древовидной схемы (LTS) нет нет
Расширенное кольцевое резервирование 15 мс да да

Обзор FL SWITCH 3000 и 4000

FL SWITCH 3000

FL SWITCH 4000

Функции управления
Конфигурирование портов, статистика и использование да да
Протокол канального уровня (LLDP) да да
Обнаружение конфликтов адресов (ACD) нет нет
DHCP-сервер нет нет
Интерфейс командной строки (CLI) нет нет
Протоколы автоматизации
Класс соответствия PROFINET A A
Устройство PROFINET нет нет
EtherNet/IP™, расширенная многоадресная фильтрация нет нет
Сертификаты ATEX, IECEx, (все допуски в выбранных моделях) ATEX, IECEx, МЭК 61850-3 (все допуски в выбранных моделях)
К списку продукции К списку продукции