Managed Switch EP7000 серия, 24 SFP-порты 100/1000 Мбит/с, 4 Порты HSR/PRP-Combo 100/1000 Мбит/с (SFP) или 10/100/1000 Мбит/с (RJ45), cтепень защиты: IP20, Температура окружающей среды (при экспл.): -40 °C ... 85 °C, Диапазон напряжения питания: 10 В DC ... 36 В DC, Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA)
Коммутатор Layer-3
Managed Switch EP7000 серия, 32 порты RJ45 10/100/1000 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, Температура окружающей среды (при экспл.): -40 °C ... 85 °C, Диапазон напряжения питания: 10 В DC ... 36 В DC, Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA)
Managed Switch EP6000 серия, 12 порты RJ45 10/100/1000 Мбит/с, 4 SFP-порты 100/1000 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, Температура окружающей среды (при экспл.): -40 °C ... 85 °C, Диапазон напряжения питания: 100 В AC/DC ... 240 В AC/DC
Управляемый коммутатор серии EP6000, настраиваемая комбинация портов RJ45 для 10/100/1000 Мбит/с и портов SFP для 100/1000 Мбит/с, опции модулей для дополнительной функциональности, рабочая температура от -40 °C до +85 °C, резервный источник питания 100 - 240 В AC/DC, резервный 48 В DC, 48 В DC, резервный 24 В DC или 24 В DC
Managed Switch EP7000 серия, 16 порты RJ45 10/100/1000 Мбит/с, 16 SFP-порты 100/1000 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, Температура окружающей среды (при экспл.): -40 °C ... 85 °C, Диапазон напряжения питания: 36 В DC ... 72 В DC, Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA)
Гигабитный модульный коммутатор Ethernet с гнездами для двадцати четырех медных портов 10/100/1000 Мбит/с или портов SFP 100/1000 Мбит/с и четырех портов SFP 1000/10 000 Мбит/с при помощи заменяемых во время эксплуатации модулей на задней стороне. Защитное покрытие для эксплуатации в жестких условиях.
Managed Switch EP7000 серия, 32 SFP-порты 100/1000 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, Температура окружающей среды (при экспл.): -40 °C ... 85 °C, Диапазон напряжения питания: 36 В DC ... 72 В DC, Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA)
Managed Switch EP7000 серия, 24 SFP-порты 100/1000 Мбит/с, 4 Порты HSR/PRP-Combo 100/1000 Мбит/с (SFP) или 10/100/1000 Мбит/с (RJ45), cтепень защиты: IP20, Температура окружающей среды (при экспл.): -40 °C ... 85 °C, Диапазон напряжения питания: 100 В AC/DC ... 240 В AC/DC, Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA)
Managed NAT Switch 2000 серия, 4 порты RJ45 10/100/1000 Мбит/с, 2 SFP-порты 100/1000 Мбит/с, 2 порты Combo, cтепень защиты: IP20, Температура окружающей среды (при экспл.): -40 °C ... 70 °C, Диапазон напряжения питания: 12 В DC ... 57 В DC, PROFINET Conformance Class B, 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Процесс разработки сертифицирован в соответствии с МЭК 62443-4-1, Совместимость с МЭК 62443-4-2, Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA)
Managed Switch EP7000 серия, 32 SFP-порты 100/1000 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, Температура окружающей среды (при экспл.): -40 °C ... 85 °C, Диапазон напряжения питания: 10 В DC ... 36 В DC, Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA)