FL SWITCH EP7428R-L3F1-C1 - Industrial Ethernet Switch
1216924

Гигабитный модульный коммутатор Ethernet с гнездами для двадцати четырех медных портов 10/100/1000 Мбит/с или портов SFP 100/1000 Мбит/с и четырех портов SFP 1000/10 000 Мбит/с при помощи заменяемых во время эксплуатации модулей на задней стороне. Защитное покрытие для эксплуатации в жестких условиях.

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Сетевая структура согласно МЭК 61850
IEEE 1613
Функции Layer 2 и Layer 3
Модули обеспечивают возможность расширения подключений устройств с 10/100 Мбит/с до 1000 Мбит/с и портов Uplink с 1 Гбит/с до 10 Гбит/с
Широкий набор функций обеспечения безопасности для удаленного доступа, локальные участки доступа и сетевого доступа
Коммутатор на 28 портов для монтажа в стойке с необходимым модульным разъемом и блоками питания
Модули электропитания и портов с возможностью горячей замены
Поддержка прецизионной синхронизации IEEE 1588 v2