Узкий коммутатор Ethernet, пять портов RJ45 с 10/100 Мбит/с на каждом порту, автоматическое распознавание скорости передачи, функция автокроссирования и QoS
Неуправляемые коммутаторы
Unmanaged Switch 1700 серия, 5 Порты M12 10/100/1000 Мбит/с, cтепень защиты: IP65/IP66/IP67, Температура окружающей среды (при экспл.): -40 °C ... 70 °C, Диапазон напряжения питания: 9 В DC ... 32 В DC, PROFINET Conformance Class A, Расширенный диапазон температуры, Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA)
Коммутатор PoE+ Ethernet, 8 портов Ethernet формата M12, автоопределение скорости передачи данных 10/100/1000 Мбит/с, большие фреймы до 9600 байт, соединение сегментов сети с различной скоростью передачи данных, функция автокроссирования, класс защиты IP67
Пакет с 28 узкими коммутаторами Ethernet, пятью портами RJ45 с 10/100 Мбит/с на всех портах, автоматическим распознаванием скорости передачи данных, функцией автокроссирования и QoS
Коммутатор Ethernet, 24 фронтальных порта Ethernet формата RJ45, автоопределение скорости передачи данных в 10, 100 или 1000 Мбит/с, соединение сегментов сети с различной скоростью передачи данных, функция автокроссирования, установка в секции 19" (482 мм).
Коммутатор Ethernet, расширенный диапазон температуры, восемь портов RJ45 с 10/100 Мбит/с на каждом порту, автоматическое распознавание скорости передачи, функция автокроссирования и QoS
Unmanaged Switch 1000 серия, 8 Порты M12 10/100/1000 Мбит/с, cтепень защиты: IP65/IP66/IP67, Температура окружающей среды (при экспл.): -40 °C ... 75 °C, Диапазон напряжения питания: 9 В DC ... 57 В DC, Расширенный диапазон температуры, Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA)
Узкий коммутатор Ethernet, обширный диапазон температуры, четыре порта RJ45 с 10/100 Мбит/с на каждом порту, порт SFP с 100 Мбит/с, автоматическое распознавание скорости передачи, функция автокроссирования и QoS
Узкий коммутатор Ethernet, пять портов RJ45 с 10/100/1000 Мбит/с на каждом порту, автоматическое распознавание скорости передачи, функция автокроссирования и QoS
Узкий коммутатор Ethernet, восемь портов RJ45 с 10/100/1000 Мбит/с на каждом порту, автоматическое распознавание скорости передачи, функция автокроссирования и QoS. Функция Energy Efficient Ethernet отключена.