FL SWITCH 1708
-
Industrial Ethernet Switch
1196228
Unmanaged Switch 1000 серия, 8 Порты M12 10/100/1000 Мбит/с, cтепень защиты: IP65/IP66/IP67, Температура окружающей среды (при экспл.): -40 °C ... 75 °C, Диапазон напряжения питания: 9 В DC ... 57 В DC, Расширенный диапазон температуры, Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA)
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Сообщения с приоритетом QoS (Quality of Service)
Поддержка передачи Jumbo-кадров (размер кадра до 9216 байт/кадр)
Локальные светодиодные индикаторы состояния
Оптимизированная приоритизация обмена данными для протоколов автоматизации
Фильтр PTCP для PROFINET, обеспечивающий надежную связь в сетях PROFINET
Класс соответствия PROFINET A для обмена данными в режиме реального времени
Автосогласование скорости и режима работы, а также автоматическая коммутация упрощают установку и монтаж