Supply DC loads reliably and save space with the TRIO uninterruptible power supplies. An input grid is no longer necessary for startup. Connected industrial PCs can be shut down easily via the integrated USB interface.
TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/5
-
Uninterruptible power supply
2907160
TRIO UPS - UPS with integrated power supply, USB (Modbus/RTU), DIN rail mounting, Push-in connection, input: 1-phase, output: 24 V DC / 5 A
Este produto precisa de outros produtos para a operação.
Acessórios necessários
Transferência gratuita disponível.
Downloads
Detalhes dos produtos
IECEE CB Scheme
ID de certificação: DK-63811-ULEAC
ID de certificação: RU S-DE.BL08.W.00764LR
ID de certificação: LR2002877TAEAC
ID de certificação: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
ID de certificação: E123528cUL Listed
ID de certificação: E123528BSH
ID de certificação: 1025aKC
ID de certificação: R-R-PCK-2907160IECEE CB Scheme
ID de certificação: DK-63811-ULcUL Listed
ID de certificação: E123528UL Listed
ID de certificação: E123528BSH
ID de certificação: 1025aLR
ID de certificação: LR2002877TAEAC
ID de certificação: RU-DE.B.00184/20EAC
ID de certificação: RU-DE.B.00184/20KC
ID de certificação: R-R-PCK-2907160DNV
ID de certificação: TAA00000BMcUL Listed
ID de certificação: E199827UL Listed
ID de certificação: E199827UL Listed
ID de certificação: E199827cUL Listed
ID de certificação: E199827Produtos compatíveis
Vantagens
Space saving: Combination of UPS module and power supply in the same housing
Long buffer times, thanks to large selection of VRLA energy storage systems
USB interface for connection to higher-level controllers such as industrial PCs
Startup from the energy storage system possible, even without mains input
Universal range of possible applications, thanks to a comprehensive package of approvals and an extended temperature range
Easy installation, thanks to push-in connection technology