For continuous monitoring and intelligent management, there is constant communication with the QUINT UPS. Thanks to automatic detection of the battery module and tool-free switching during operation, quick installation is possible. The battery modules for QUINT UPS with IQ Technology are fully charged before being sent to our warehouse.
UPS-BAT/PB/24DC/40AH
-
Battery module
1354641
Battery module (device with battery), VRLA-AGM, 24 V DC, 40 Ah, automatic detection and communication with QUINT UPS-IQ
Detalhes dos produtos
BV
ID de certificação: 41516/B0 BVABS
ID de certificação: 22-2244289-PDAcULus Listed
ID de certificação: E123528-20220210DNV
ID de certificação: TAA0000265IECEE CB Scheme
ID de certificação: DK-124876-M1-ULIECEE CB Scheme
ID de certificação: DK-124876-M1-ULABS
ID de certificação: 22-2244289-PDABV
ID de certificação: 41516/B0 BVLR
ID de certificação: LR22136091TAcULus Listed
ID de certificação: E123528-20220210DNV
ID de certificação: TAA0000265cULus Listed
ID de certificação: FILE E 199827cULus Listed
ID de certificação: FILE E 199827Produtos compatíveis
Vantagens
Maximum buffer times
Consists of 2 x 12 V battery modules and an electronic monitoring unit
Lead AGM (Absorbent Glass Mat) technology