O portfólio de produtos Catan combina, pela primeira vez, as duas plataformas tecnológicas líderes Niagara Framework® e KNX num único sistema – uma inovação única no sector da construção até à data.
Com o Catan, as infraestruturas KNX existentes podem ser perfeitamente integradas no mundo do Building IoT. A solução utiliza eficientemente a cablagem KNX existente – graças à moderna tecnologia Single Pair Ethernet (SPE).
Inline, Digital output terminal, Digital outputs: 32 (NPN), 24 V DC, connection technology: 1-conductor, transmission speed in the local bus: 500 kbps, degree of protection: IP20, including Inline connectors and marking fields