String combiner box for photovoltaic systems up to 1000 V DC for the connection of 3 x 2 strings. With surge protection (type 2) and cable glands for the input and output side.
Caixas de junção de strings para instalações fotovoltaicas
De forma a proteger as instalações fotovoltaicas contra descargas atmosféricas e sobretensões, é necessário instalar caixas de junção de strings. As nossas caixas de junção de strings prontas a instalar e de ligação imediata são soluções de sistema fiáveis que protegem o inversor diretamente antes das entradas de tensão contínua e alternada. Os acoplamentos de sobretensão são desviados diretamente para o potencial de terra.
String combiner box for photovoltaic systems up to 1,000 V DC for connecting 1x 2 strings. With surge protection (type 1/2) and cable glands for the input and output side.
String combiner box for photovoltaic systems up to 1000 V DC for the connection of 1x 3 strings. With surge protection and SUNCLIX DC connector for the input and output side.
String combiner box for photovoltaic systems up to 1,000 V DC for connecting 2x 1 string. With surge protection (type 1/2) and cable glands for the input and output side.
String combiner box; MPP voltage: 1500 V DC; string count: 16; equipment: DC switch disconnector, string monitoring, surge protection (type 1/2), fuse holder (DC +/-, fuse-link can be selected); conductor cross-section DC OUT: 300 mm2, max.; communication: wireless; housing orientation: portrait; type of cable entry: cable gland
String combiner box for photovoltaic systems up to 1000 V DC for connecting 3x 2 strings. With surge protection (type 1/2) and SUNCLIX DC connectors for the input and output side (SUNCLIX mating connectors supplied as standard).
String combiner box for photovoltaic systems up to 1,000 V DC for connecting 1x 1 string. With surge protection (type 1/2) and SUNCLIX DC connectors for the input and output side (SUNCLIX mating connectors supplied as standard).
String combiner box; MPP voltage: 1500 V DC; string count: 24; equipment: DC switch disconnector, surge protection (type 1/2), fuse holder (DC +/-, fuse-link can be selected); conductor cross-section DC OUT: 300 mm2, max.; housing orientation: portrait; type of cable entry: cable gland
String combiner box for photovoltaic systems up to 1000 V DC for connecting 10x 2 strings. With surge protection (type 1/2) and SUNCLIX DC connector for the input and output side.
String combiner box for photovoltaic systems up to 1,000 V DC for connecting 1x 2 strings. With surge protection (type 2) and cable glands for the input and output side.
Soluções versáteis para a proteção contra sobretensão dos seus projetos solares
Quer se trate instalar ou operar uma instalação fotovoltaica no telhado ou um grande parque solar, oferecemos-lhe as medidas adequadas de proteção contra sobretensão. Aqui pode obter todas as informações sobre os desafios específicos e os nossos produtos inovadores que protegem as suas instalações com eficiência. Informe-se sobre o seu caso de aplicação individual e a nossa contribuição para a proteção adequada contra sobretensão:
Vantagens
- Todos os conjuntos em invólucros à prova de pó e jatos de água (IP65)
- Rápida instalação e colocação em funcionamento devido à pré-montagem das caixas de junção de strings
- Ligação fácil do condutor de potencial de proteção graças a opções de ligação suficientes na caixa de junção de strings
- Criação rápida de soluções personalizadas
- Ligação sem manutenção de strings fotovoltaicas através de tecnologia de ligação push-in ou SUNCLIX
- EM todos os conjuntos fotovoltaicos com tecnologia de ligação SUNCLIX, os conectores necessários já estão incluídos no volume de fornecimento
- Conjunto de equipamentos de comutação em conformidade com as normas graças à aplicação da DIN EN 61439
Caixas de junção de strings pré-montadas protegem instalações no telhado de modo fiável
Caixas de junção de strings para instalações fotovoltaicas
Com as suas caixas de junção de strings pré-montadas, a Phoenix Contact oferece soluções de sistema fiáveis que protegem o inversor diretamente antes das entradas de tensão contínua.
Os acoplamentos de sobretensão são desviados diretamente para o potencial de terra. Graças ao âmbito de serviços adaptado, é possível disponibilizar rapidamente novas variantes.
Segurança em caso de manutenção e perigo
Desativação de emergência por bombeiros e interruptor seccionador
Disponibilizamos uma desativação de emergência por bombeiros ou um interruptor seccionador e também uma proteção contra sobretensão num só equipamento. A instalação fotovoltaica pode ser desligada remotamente através de um interruptor de desligamento de emergência. Assim é disponibilizada a máxima segurança possível em caso de perigo e manutenção.
Cablagem fácil: montagem do conector solar sem ferramenta especial
Conectores fotovoltaicos
Para a ligação de strings fotovoltaicas, as caixas de junção de strings podem ser equipadas com passa-painéis SUNCLIX ou com bucins roscados para cabo com bornes push-in. Os conectores SUNCLIX da Phoenix Contact e os bornes push-in unem as vantagens de uma instalação fácil e de uma ligação fiável e isenta de manutenção.