Condicionadores de sinal e transdutores para aplicações padrão
Os condicionadores de sinal e os transdutores separam, convertem, filtram e amplificam os seus sinais, como interface entre o campo e o controlador. O MACX Analog e o MINI Analog Pro oferecem soluções flexíveis para AI, AO, DI, temperatura, frequência e valores-limite. MINI Analog Pro é a família intuitiva e economizadora de espaço. MACX Analog garante a segurança das pessoas, do meio ambiente e da instalação de acordo com a segurança funcional.
3-way signal conditioner with plug-in connection technology for the electrical isolation of analog signals. Input signal: 4 mA ... 20 mA, output signal: 0 V ... 10 V, screw connection technology
Temperature transducer: converts signals from thermocouples and mV sources into 0/4…20 mA signals. Freely programmable, 3-way electrical isolation, screw connection, SIL.
Configurable temperature transducer for the connection of thermocouples. Can be configured via DIP switches or, with extended functionality, using the software. Screw connection, standard configuration.
Configurable temperature transducer with plug-in connection technology for connecting thermocouples. Configurable via DIP switch or software. Screw connection technology, standard configuration
MCR 3-way isolating amplifier, for electrical isolation of analog signals, with screw connection, input signal: 4 mA ... 20 mA, output signal: 0 A ... 10 V
Repeater power supply and input signal conditioner, HART-transparent. Transmits supplied or active 0/4 … 20 mA signals to a load (active or passive). 3-way electrical isolation, SIL 2 in accordance with IEC 61508.
Output loop-powered 2-way isolator with plug-in connection technology for the electrical isolation of unipolar and bipolar analog signals. Input configurable via DIP switch. Screw connection technology, standard configuration.
Constant voltage source, input voltage 9.6 - 30 V DC, output voltage 10 V, 7.5 V, 5 V, 2.5 V DC, electrically isolated, can be configured via DIP switches, screw connection technology, standard configuration
Comparação entre condicionadores de sinal e transdutores para aplicações padrão
Os condicionadores de sinal e transdutores certos para cada aplicação
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
|
MINI Analog Pro
Compacidade única de largura total e altura |
MACX Analog
A gama comprovada e abrangente de soluções |
MINI Analog
A família de produtos de 6 mm com funcionalidade básica |
|
| Segurança funcional SIL 2 SC 3 ou SIL 3, específica do tipo: AI, AO, DI, DO | |||
| Segurança funcional PL d, PL c, específica do tipo | |||
| Dois canais | |||
| Variantes com intervalo de alimentação amplo | |||
| Medição ininterrupta dos circuitos de corrente | |||
| Intervalo de temperatura ambiente de -40 °C ... +70 °C, sem redução | |||
| Gateways para ligação de bus e a redes | |||
| Acesso a informações via App Signal Conditioner | NFC e código QR | Código QR | Não |
Vantagens
- Isolar, adaptar, filtrar e amplificar com segurança com inúmeras soluções para o processamento de sinais analógicos
- Integração de sinais de campo isolados galvanicamente em redes industriais com condicionadores de sinal com ligação de bus e de rede
- Até 65 % de economia de espaço em comparação com os isoladores disponíveis no mercado com condicionadores de sinal altamente compactos
- Transmissão precisa e elevada fiabilidade operacional com condicionadores de sinal com certificação SIL universal
- Integrar facilmente sinais analógicos na cadeia de segurança, em conformidade com a diretiva Máquinas, com condicionadores de sinal com nível de desempenho
Condicionadores de sinal e transdutores MINI Analog Pro altamente compactos com tecnologia de ligação encaixável
Os condicionadores de sinal e transdutores MINI Analog Pro altamente compactos com tecnologia de ligação encaixável oferecem-lhe uma instalação e colocação em funcionamento fáceis em espaço reduzido.
Com pontos de ligação de fácil acesso e medição de corrente em funcionamento, os condicionadores de sinal facilitam consideravelmente o seu trabalho. Com os gateways encaixáveis pode transmitir até oito sinais de campo aleatórios sem falhas em redes industriais e poupar placas de entrada específicas dos sinais.
Condicionadores de sinal e transdutores MACX Analog
Os nossos condicionadores de sinal e transdutores MACX Analog oferecem-lhe mesmo em aplicações padrão uma segurança funcional conforme a SIL IEC/EN 61508. A família de produtos tem um nível de integridade de segurança consistente de SIL 2 SC3 até SIL 3. Além disso, uma seleção de condicionadores de sinal MACX Analog está certificada conforme a EN ISO 13849 e oferece um nível de desempenho de PL c até PL d.
Condicionadores de sinal e transdutores com funcionalidade básica
Os condicionadores de sinal de 6 mm da família MINI Analog oferecem a gama completa da adaptação de sinal analógica para aplicações padrão. Neste caso, os produtos estão reduzidos ao essencial em termos de necessidade de espaço e funcionalidade.