O portfólio de produtos Catan combina, pela primeira vez, as duas plataformas tecnológicas líderes Niagara Framework® e KNX num único sistema – uma inovação única no sector da construção até à data.
Com o Catan, as infraestruturas KNX existentes podem ser perfeitamente integradas no mundo do Building IoT. A solução utiliza eficientemente a cablagem KNX existente – graças à moderna tecnologia Single Pair Ethernet (SPE).
The modular Inline controller for automation applications in infrastructure, energy, and buildings is based on the Niagara Framework®.
Four LAN, two USB, and two RS-485 interfaces are integrated.
The controller can be extended with numerous Inline I/O modules.