Numa superfície de 15 mm x 62 mm podem ser realizadas até 16 ligações num Axioline Smart Element. Pode ligar condutores com uma secção do condutor de até 1,5 mm² com terminal ponteira, incluindo colar de plástico.
Inline, Relay terminal, Relay outputs: 4 (floating), Changeover contact, 24 V DC, 230 V AC, for switching ohmic loads, transmission speed in the local bus: 500 kbps, degree of protection: IP20, including Inline connectors and marking fields; The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).