Numa superfície de 15 mm x 62 mm podem ser realizadas até 16 ligações num Axioline Smart Element. Pode ligar condutores com uma secção do condutor de até 1,5 mm² com terminal ponteira, incluindo colar de plástico.
Axioline P, Bus coupler, PROFINET, RJ45 socket, auto negotiation and auto crossing, transmission speed in the local bus: 100 Mbps, degree of protection: IP20, including bus base module and connectors