Numa superfície de 15 mm x 62 mm podem ser realizadas até 16 ligações num Axioline Smart Element. Pode ligar condutores com uma secção do condutor de até 1,5 mm² com terminal ponteira, incluindo colar de plástico.
Inline, Communication module, Master; for the connection of MP-Bus devices; transmission speed in the local bus: 500 kbps; degree of protection: IP20; Scope of supply: including Inline connector and labeling field