Numa superfície de 15 mm x 62 mm podem ser realizadas até 16 ligações num Axioline Smart Element. Pode ligar condutores com uma secção do condutor de até 1,5 mm² com terminal ponteira, incluindo colar de plástico.
Axioline F, Analog input module, Analog inputs: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, connection technology: 2-, 3-, 4-conductor, transmission speed in the local bus: 100 Mbps, integrated sensor supply, Extreme conditions version, degree of protection: IP20, including bus base module and Axioline F connectors; The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).