Numa superfície de 15 mm x 62 mm podem ser realizadas até 16 ligações num Axioline Smart Element. Pode ligar condutores com uma secção do condutor de até 1,5 mm² com terminal ponteira, incluindo colar de plástico.
Axioline Smart Elements, Digital output module, Digital outputs: 4, 24 V DC, 2 A, connection technology: 2-conductor, degree of protection: IP20; The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).