Numa superfície de 15 mm x 62 mm podem ser realizadas até 16 ligações num Axioline Smart Element. Pode ligar condutores com uma secção do condutor de até 1,5 mm² com terminal ponteira, incluindo colar de plástico.
Axioline F, Digital I/O module, Digital inputs: 16, 24 V DC, connection technology: 1-conductor, Digital outputs: 16, 24 V DC, 500 mA, connection technology: 1-conductor, transmission speed in the local bus: 100 Mbps, degree of protection: IP20, including bus base module and Axioline F connectors; The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).