Os CONTACTRON Speed Starter estão disponíveis numa vasta gama de variantes: Classes de potência entre 0,25 e 1,5 kW, com e sem filtro EMC e com entrada de rede monofásica ou trifásica. Para além da proteção contra alterações acidentais no equipamento, o CONTACTRON Speed Starter pode ser protegido com um código personalizável. Selecione o produto adequado à sua aplicação.
Speed starter with soft start and configurable speed for starting and reversing motors up to 480 V AC and 1.5 kW, configurable motor protection, analog input, STO function up to SIL 3/PL e, three-phase load input, with integrated EMC filter