Os CONTACTRON Speed Starter estão disponíveis numa vasta gama de variantes: Classes de potência entre 0,25 e 1,5 kW, com e sem filtro EMC e com entrada de rede monofásica ou trifásica. Para além da proteção contra alterações acidentais no equipamento, o CONTACTRON Speed Starter pode ser protegido com um código personalizável. Selecione o produto adequado à sua aplicação.
Accessories set for simple and reliable connection of cable shields to the CONTACTRON Speed Starter, consisting of a 45 mm shroud, 2 shield connection terminal blocks for the signal lines, and one shield connection terminal block for the motor cable.