Iniciar uma configuração exata do equipamento com o menu de navegação intuitiva, sem longos testes e cálculos. Utilize o visor OLED de fácil leitura e os botões de pressão no equipamento ou a aplicação para smartphone com funções avançadas.
Temperature monitoring of the motor winding (maximum 6 PTCs) for temperature sensors according to DIN 44081 and DIN 44082 with short-circuit monitoring of the thermistor circuit, with push-in connection.