UL Recognized
ID de certificação: E468743| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| - - - | ||||
Contact insert module, Socket, Screw connection, 0.5 mm2 ... 6 mm2, application: PE transmission, for housing size HC-EVO-M1
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| - - - | ||||