Zack marker strip, 10-section, horizontally labeled with the identical number: 23, white, for terminal block width: 5.2 mm, mounting type: latching
Identificação de bornes
A identificação de bornes garante uma atribuição inequívoca aquando da cablagem no quadro de comando. Isto ajuda-o a evitar erros durante a instalação, bem como durante a manutenção e reparação. As marcações de bornes distinguem-se essencialmente pelo tipo de montagem: existem marcadores para ranhuras para etiquetas altas e planas, como material em faixa ou agulhas de identificação.
Marker card, self-adhesive, horizontally labeled with the consecutive numbers: 51 ... 60, 10-section marker strips with 12 identical decades, white, for terminal block width: 6.2 mm, mounting type: adhesive
Marker card, self-adhesive, labeled with the consecutive numbers: 11 ... 20, 10-section marker strips with 12 identical decades, white, for terminal block width: 7.5 mm, mounting type: adhesive
Marker for terminal blocks, Sheet, orange (RAL 2003), unmarked, can be labeled with: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, mounting type: latching, for terminal block width: 6.2 mm, Number of individual labels: 80, text field height: 4.8 mm, text field width: 5.6 mm
Zack marker strip, 10-section, horizontally labeled with the identical number: 19, white, for terminal block width: 6.2 mm, mounting type: latching
Zack marker strip, 10-section, horizontally labeled with the identical number: 88, white, for terminal block width: 5.2 mm, mounting type: latching
Zack marker strip, 10-section, horizontally labeled with the consecutive numbers: 81 ... 90, white, for terminal block width: 10 mm, mounting type: latching
Zack marker strip, 10-section, vertically labeled with the consecutive numbers: 381 ... 390, white, for terminal block width: 6.2 mm, mounting type: latching
Zack marker sheet flat, 120-section, horizontally labeled with the consecutive numbers: 97 ... 108, suitable for all terminal blocks with 5.2 mm pitch, white, for terminal block width: 5.2 mm, mounting type: latching
UniCard materials for thermal transfer printer, for labeling terminal blocks manufactured by Wieland and Legrand, 60-section, can be labeled with THERMOMARK CARD and BLUEMARK LED, color: white
Vantagens
- Rápido e cómodo, graças às marcações de bornes pré-impressas
- Configuração individual com diferentes sistemas de impressão
- Comodidade: possibilidade de impressão pelo nosso serviço de rotulagem
- Tudo de um único fornecedor: marcações também para bornes de outros fabricantes
Material de marcação sustentável Connosco marca o seu quadro de comando de forma sustentável!
Convença-se das nossas soluções sustentáveis para a marcação industrial e reduza significativamente a sua pegada de CO₂. O portfólio de marcações que conservam recursos é perfeitamente adequado para a utilização no quadro de comando e abrange soluções para a marcação de bornes, condutores e cabos, bem como equipamentos e instalações. Nossos materiais de marcação sustentáveis oferecem as mesmas características de qualidade que os convencionais. Com propriedades técnicas e visuais, qualidade de impressão e durabilidade idênticas, pode optar por alternativas sustentáveis sem comprometer a qualidade comprovada.
Identificação de bornes em diferentes formatos: UCT, US, UM
Identificação de bornes em quadros de comando e instalações
Deseja realizar a cablagem de réguas de bornes com facilidade, rapidez e sem erros? Para isso é indispensável uma marcação grande e inequívoca dos pontos de ligação. Isto aplica-se sobretudo à colocação em funcionamento e manutenção de quadros de comando e instalações. As marcações de bornes da Phoenix Contact estão perfeitamente adaptadas aos bornes.
A pedido pode receber marcações de bornes impressas ou não impressas, em formato de cartão, rolo ou folha.