Identificação de bornes

Identificação de bornes

A identificação de bornes garante uma atribuição inequívoca aquando da cablagem no quadro de comando. Isto ajuda-o a evitar erros durante a instalação, bem como durante a manutenção e reparação. As marcações de bornes distinguem-se essencialmente pelo tipo de montagem: existem marcadores para ranhuras para etiquetas altas e planas, como material em faixa ou agulhas de identificação.

Go to Product Detail Page for item 0829158
UCT-TM 5 GN - Marker for terminal blocks
UCT-TM 5 GN - Marker for terminal blocks
0829158

Marker for terminal blocks, Sheet, green (RAL 6021), unmarked, can be labeled with: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, mounting type: latching, for terminal block width: 5.2 mm, Number of individual labels: 72, text field height: 9.9 mm, text field width: 4.2 mm

Vantagens

  • Rápido e cómodo, graças às marcações de bornes pré-impressas
  • Configuração individual com diferentes sistemas de impressão
  • Comodidade: possibilidade de impressão pelo nosso serviço de rotulagem
  • Tudo de um único fornecedor: marcações também para bornes de outros fabricantes
Colaboradores na máquina de produção de materiais de rotulagem sustentáveis

Material de marcação sustentável Connosco marca o seu quadro de comando de forma sustentável!

Convença-se das nossas soluções sustentáveis para a marcação industrial e reduza significativamente a sua pegada de CO₂. O portfólio de marcações que conservam recursos é perfeitamente adequado para a utilização no quadro de comando e abrange soluções para a marcação de bornes, condutores e cabos, bem como equipamentos e instalações. Nossos materiais de marcação sustentáveis oferecem as mesmas características de qualidade que os convencionais. Com propriedades técnicas e visuais, qualidade de impressão e durabilidade idênticas, pode optar por alternativas sustentáveis sem comprometer a qualidade comprovada.

Identificação de bornes em diferentes formatos: UCT, US, UM

Identificação de bornes em diferentes formatos: UCT, US, UM

Identificação de bornes em quadros de comando e instalações

Deseja realizar a cablagem de réguas de bornes com facilidade, rapidez e sem erros? Para isso é indispensável uma marcação grande e inequívoca dos pontos de ligação. Isto aplica-se sobretudo à colocação em funcionamento e manutenção de quadros de comando e instalações. As marcações de bornes da Phoenix Contact estão perfeitamente adaptadas aos bornes.

A pedido pode receber marcações de bornes impressas ou não impressas, em formato de cartão, rolo ou folha.

Impressão e aplicação num único passo
THERMOMARK E SERIES

A THERMOMARK E SERIES garante uma maior eficiência na construção de quadro de comando: o sistema modular, composto por impressoras de rolos por termotransferência e aplicadores, imprime identificações e aplica-as automaticamente em cabos e condutores. A junção destes passos do processo garante uma poupança de tempo de aprox. 60%.

Saber mais
Sistema modular THERMOMARK E SERIES